Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Coating | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Machining Application | Blade tip shape | Torsion Angle (θ) | JAN Code | Trusco Code | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.70 € | 1 | 9 giorni | 0.1 | - | 0.15 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295086968 | 772-1234 | 16 | ||
88.70 € | 1 | 7 giorni | 0.1 | - | 0.2 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295086975 | 772-1242 | 16 | ||
88.70 € | 1 | 7 giorni | 0.1 | - | 0.3 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295086982 | 772-1251 | 16 | ||
53.23 € | 1 | 7 giorni | 0.2 | - | 0.3 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295086999 | 772-1269 | 16 | ||
53.23 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087002 | 772-1277 | 16 | ||
53.23 € | 1 | 9 giorni | 0.2 | - | 0.4 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087019 | 772-1285 | 16 | ||
53.23 € | 1 | 9 giorni | 0.2 | - | 0.5 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087026 | 772-1293 | 16 | ||
53.23 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | - | 0.6 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087033 | 772-1307 | 16 | ||
46.40 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | - | 0.45 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087040 | 772-1315 | 16 | ||
46.40 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | - | 0.6 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087057 | 772-1323 | 16 | ||
46.40 € | 1 | 7 giorni | 0.3 | - | 0.6 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087064 | 772-1331 | 16 | ||
46.40 € | 1 | 7 giorni | 0.3 | - | 0.75 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087071 | 772-1340 | 16 | ||
46.40 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | - | 0.9 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087088 | 772-1358 | 16 | ||
51.86 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | - | 0.6 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087095 | 772-1366 | 16 | ||
51.86 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | - | 0.8 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087101 | 772-1374 | 16 | ||
51.86 € | 1 | 7 giorni | 0.4 | - | 0.8 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087118 | 772-1382 | 16 | ||
51.86 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | - | 1 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087125 | 772-1391 | 16 | ||
51.86 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | - | 1.2 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087132 | 772-1404 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | - | 0.75 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087149 | 772-1412 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 7 giorni | 0.5 | - | 0.8 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087156 | 772-1421 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | - | 1 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087163 | 772-1439 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | - | 1.25 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087170 | 772-1447 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | - | 1.5 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087187 | 772-1455 | 16 | ||
39.59 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | - | 0.9 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087194 | 772-1463 | 16 | ||
39.59 € | 1 | 7 giorni | 0.6 | - | 1 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087200 | 772-1471 | 16 | ||
39.59 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | - | 1.2 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087217 | 772-1480 | 16 | ||
39.59 € | 1 | 7 giorni | 0.6 | - | 1.5 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087224 | 772-1498 | 16 | ||
39.59 € | 1 | 7 giorni | 0.6 | - | 1.8 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087231 | 772-1501 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 9 giorni | 0.7 | - | 1 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087248 | 772-1510 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 7 giorni | 0.7 | - | 1.4 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087255 | 772-1528 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 9 giorni | 0.7 | - | 1.75 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087262 | 772-1536 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 7 giorni | 0.7 | - | 2.1 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087279 | 772-1544 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | - | 1.2 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087286 | 772-1552 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 7 giorni | 0.8 | - | 1.2 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087293 | 772-1561 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | - | 1.6 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087309 | 772-1579 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | - | 2 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087316 | 772-1587 | 16 | ||
25.93 € | 1 | 7 giorni | 0.8 | - | 2.4 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087323 | 772-1595 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 7 giorni | 0.9 | - | 1.2 | - | - | 3 | 38 | - | - | - | 4560295087330 | 772-1609 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 7 giorni | 0.9 | - | 1.8 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087347 | 772-1617 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 6 giorni | 0.9 | - | 2.25 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087354 | 772-1625 | 16 | ||
43.68 € | 1 | 9 giorni | 0.9 | - | 2.7 | - | - | 4 | 45 | - | - | - | 4560295087361 | 772-1633 | 16 | ||
23.21 € | 1 | 7 giorni | 1 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 1.5 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 7 giorni | 1 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 2 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 7 giorni | 1 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 2.5 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 8 giorni | 1 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 3 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 2.25 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 3 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 3.75 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 7 giorni | 1.5 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 4.5 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 8 giorni | 2 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 3 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 8 giorni | 2 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 4 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 6 giorni | 2 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 5 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
23.21 € | 1 | 7 giorni | 2 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 6 | 2 | TiCN | 4 | 45 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
30.02 € | 1 | 8 giorni | 3 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 4.5 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
30.02 € | 1 | 8 giorni | 3 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 6 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
30.02 € | 1 | 7 giorni | 3 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 7.5 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
30.02 € | 1 | 8 giorni | 3 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 9 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
32.84 € | 1 | 8 giorni | 4 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 6 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
32.84 € | 1 | 8 giorni | 4 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 8 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° | ||
32.84 € | 1 | 8 giorni | 4 | General steel[◎] / Acciaio raffreddato e temperato[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / Acciaio inox[◎] / Ghisa[○] / Alluminio[○] / Titanio[○] / Rame[◎] | 10 | 2 | TiCN | 6 | 50 | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Con puntale | Torsione standard (30°–40°) | - | - | 16° |
Loading...
Type | Tipo quadrato |
---|
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
work material
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Coating
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Machining Application
Blade tip shape
Torsion Angle (θ)
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali