Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DCES4030-0900 |
DCES4030-1200 |
DCES4040-1200 |
DCES4040-1600 |
DCES4060-1800 |
DCES4060-2400 |
DCES4100-3000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.98 € | 1 | 7 giorni | 3 | 9 | 6 | 50 | 0~-0.02 | 16° | ||
223.86 € | 1 | 7 giorni | 3 | 12 | 6 | 50 | 0~-0.02 | 16° | ||
180.85 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 50 | 0~-0.02 | 16° | ||
232.29 € | 1 | 6 giorni | 4 | 16 | 6 | 60 | 0~-0.02 | 16° | ||
189.28 € | 1 | 7 giorni | 6 | 18 | 6 | 60 | 0~-0.02 | - | ||
241.16 € | 1 | 7 giorni | 6 | 24 | 6 | 60 | 0~-0.02 | - | ||
413.14 € | 1 | 7 giorni | 10 | 30 | 10 | 90 | 0~-0.04 | - |
Loading...
work material | Alluminio / Rame / Grafite / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Rivestimento DIA | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali