Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.16 € | 1 | 9 giorni | 2 | 3 | 38 | 3 | 6 | 1.92 | 16° | ||
45.16 € | 1 | 9 giorni | 3 | 4 | 38 | 3 | 8 | 2.93 | - | ||
54.17 € | 1 | 9 giorni | 4 | 5 | 50 | 4 | 12 | 3.83 | - | ||
86.66 € | 1 | 9 giorni | 5 | 8 | 50 | 6 | 14 | 4.83 | 16° | ||
68.63 € | 1 | 9 giorni | 6 | 13 | 50 | 6 | 18 | - | - | ||
78.84 € | 1 | 9 giorni | 6 | 8 | 65 | 6 | - | 5.73 | - | ||
98.75 € | 1 | 9 giorni | 8 | 13 | 50 | 8 | - | - | - | ||
108.37 € | 1 | 9 giorni | 8 | 10 | 80 | 8 | 22 | 7.82 | - | ||
98.62 € | 1 | 9 giorni | 10 | 14 | 80 | 10 | 28 | 9.82 | - | ||
124.07 € | 1 | 9 giorni | 12 | 16 | 90 | 12 | 35 | 11.82 | - |
Loading...
R Size(mm) | 0.1 | work material | High hardness steel –HRC65 / Alluminio / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Raggio collo lungo | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Coating | Senza rivestimento |
Torsion Angle (θ) | 25° twist |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali