Testa torica con stelo lungo a 2 tagli per lavorazione di alluminio / resina, angolo di torsione di 30°, CPRS30N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CPRS30N2040-030-10
CPRS30N2060-050-20
CPRS30N2080-030-30
CPRS30N2080-060-30
CPRS30N2100-030-36
CPRS30N2100-080-36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

54.21 €

1 9 giorni 40.35506103.6316°

85.45 €

1 9 giorni 60.58606205.43-

98.75 €

1 9 giorni 80.310808307.82-

98.75 €

1 9 giorni 80.610808307.82-

90.14 €

1 9 giorni 100.3128010369.82-

90.14 €

1 9 giorni 100.8128010369.82-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio collo lungo
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) 30° twist

Supporto tecnico