Fresa Lead 30 con rivestimento X NX-30X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NX-30X-1
NX-30X-1.5
NX-30X-2
NX-30X-2.5
NX-30X-3
NX-30X-4
NX-30X-5
NX-30X-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

38.28 €

1 Disponibile 6 giorni 12440901-00031-00100

38.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1.53440901-00031-00150

38.28 €

1 Disponibile 6 giorni 24440901-00031-00200

38.28 €

1 Disponibile 6 giorni 2.55440901-00031-00250

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 36645901-00031-00300

52.58 €

1 Disponibile 6 giorni 48645901-00031-00400

54.50 €

1 Disponibile 6 giorni 510650901-00031-00500

56.40 €

1 Disponibile 6 giorni 612650-01-00031-00600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating TiCN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico