Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NE-2-1 |
NE-2-1.5 |
NE-2-2 |
NE-2-2.5 |
NE-2-3.5 |
NE-2-4 |
NE-2-4.5 |
NE-2-5 |
NE-2-5.5 |
NE-2-6 |
NE-2-6.5 |
NE-2-7 |
NE-2-7.5 |
NE-2-8.5 |
NE-2-9 |
NE-2-9.5 |
NE-2-10 |
NE-2-11 |
NE-2-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 01-00112-00100 | |
53.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 9 | 01-00112-00150 | |
53.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00112-00200 | |
53.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 9 | 01-00112-00250 | |
74.39 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 9 | 6 | 45 | 9 | 01-00112-00350 | ||
61.75 € | 1 | 6 giorni | 4 | 10 | 6 | 45 | 9 | 01-00112-00400 | ||
74.39 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 13 | 6 | 50 | 9 | 01-00112-00450 | ||
61.75 € | 1 | 6 giorni | 5 | 13 | 6 | 50 | 9 | 01-00112-00500 | ||
89.32 € | 1 | 8 giorni | 5.5 | 13 | 6 | 50 | 9 | 01-00112-00550 | ||
64.91 € | 1 | 6 giorni | 6 | 13 | 6 | 50 | - | 01-00112-00600 | ||
122.84 € | 1 | 8 giorni | 6.5 | 18 | 8 | 60 | 9 | 01-00112-00650 | ||
127.33 € | 1 | 6 giorni | 7 | 18 | 8 | 60 | 9 | 01-00112-00700 | ||
122.84 € | 1 | 8 giorni | 7.5 | 18 | 8 | 60 | 9 | 01-00112-00750 | ||
178.18 € | 1 | 8 giorni | 8.5 | 20 | 10 | 65 | 9 | 01-00112-00850 | ||
127.60 € | 1 | 6 giorni | 9 | 20 | 10 | 65 | 9 | 01-00112-00900 | ||
178.18 € | 1 | 8 giorni | 9.5 | 20 | 10 | 65 | 9 | 01-00112-00950 | ||
111.59 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 10 | 65 | - | 01-00112-01000 | ||
179.50 € | 1 | 6 giorni | 11 | 23 | 12 | 70 | 9 | 01-00112-01100 | ||
172.32 € | 1 | 6 giorni | 12 | 23 | 12 | 70 | - | 01-00112-01200 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali