Fresa Power Solid NE-3 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NE-3-3
NE-3-3.5
NE-3-4
NE-3-4.5
NE-3-5
NE-3-5.5
NE-3-6
NE-3-6.5
NE-3-7
NE-3-7.5
NE-3-8
NE-3-8.5
NE-3-9
NE-3-9.5
NE-3-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

103.14 €

1 Disponibile 6 giorni 38645901-00113-00300

107.83 €

1 Disponibile 8 giorni 3.510645901-00113-00350

103.14 €

1 Disponibile 6 giorni 410645901-00113-00400

107.83 €

1 Disponibile 8 giorni 4.513650901-00113-00450

107.83 €

1 Disponibile 8 giorni 513650901-00113-00500

107.83 €

1 Disponibile 8 giorni 5.513650901-00113-00550

85.96 €

1 Disponibile 6 giorni 613650-01-00113-00600

148.27 €

1 Disponibile 8 giorni 6.518860901-00113-00650

141.36 €

1 Disponibile 6 giorni 718860901-00113-00700

148.27 €

1 Disponibile 8 giorni 7.518860-01-00113-00750

147.01 €

1 Disponibile 6 giorni 818860-01-00113-00800

215.07 €

1 Disponibile 8 giorni 8.5201065901-00113-00850

205.33 €

1 Disponibile 6 giorni 9201065901-00113-00900

215.07 €

1 Disponibile 8 giorni 9.5201065901-00113-00950

228.66 €

1 Disponibile 6 giorni 12231270-01-00113-01200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico