Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NE-4-3 |
NE-4-5 |
NE-4-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.75 € | 1 | 6 giorni | 3 | 8 | 45 | 9 | 01-00114-00300 | ||
61.75 € | 1 | 6 giorni | 5 | 13 | 50 | 9 | 01-00114-00500 | ||
64.11 € | 1 | 6 giorni | 6 | 13 | 50 | - | 01-00114-00600 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura |
Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali