Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NCL-2-1 |
NCL-2-1.5 |
NCL-2-2 |
NCL-2-2.5 |
NCL-2-3 |
NCL-2-4 |
NCL-2-5 |
NCL-2-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00222-00100 | |
78.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00222-00150 | |
103.14 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 10 | 4 | 50 | 9 | 01-00222-00200 | |
114.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 12 | 4 | 50 | 9 | 01-00222-00250 | |
136.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 18 | 6 | 60 | 9 | 01-00222-00300 | |
136.52 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 22 | 6 | 60 | 9 | 01-00222-00400 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 25 | 6 | 65 | 9 | 01-00222-00500 | |
160.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 25 | 6 | 65 | - | 01-00222-00600 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali