• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a tagliente lungo, Champion Solid NCL-4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NCL-4-2
NCL-4-3
NCL-4-4
NCL-4-5
NCL-4-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

84.67 €

1 6 giorni 210450901-00224-00200

119.44 €

1 6 giorni 318660901-00224-00300

119.44 €

1 6 giorni 422660901-00224-00400

130.49 €

1 6 giorni 525665901-00224-00500

98.89 €

1 6 giorni 625665-01-00224-00600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico