Fresa a tagliente semi-lungo, Champion Solid NCM-2 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NCM-2-0.5
NCM-2-0.7
NCM-2-0.8
NCM-2-0.9
NCM-2-1.1
NCM-2-1.2
NCM-2-1.3
NCM-2-1.5
NCM-2-1.6
NCM-2-1.7
NCM-2-1.8
NCM-2-1.9
NCM-2-2
NCM-2-2.5
NCM-2-3
NCM-2-3.5
NCM-2-4
NCM-2-4.5
NCM-2-5
NCM-2-5.5
NCM-2-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51.5335901-00232-00050

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 0.72.1335901-00232-00070

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 0.82.4335901-00232-00080

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 0.92.7335901-00232-00090

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.13.5445901-00232-00110

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.23.5445901-00232-00120

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.34445901-00232-00130

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.54.5445901-00232-00150

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.65445901-00232-00160

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.75445901-00232-00170

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.85.5445901-00232-00180

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1.96445901-00232-00190

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 26445901-00232-00200

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 2.58445901-00232-00250

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 310645901-00232-00300

89.79 €

1 Disponibile 6 giorni 3.511650901-00232-00350

72.61 €

1 Disponibile 6 giorni 412650901-00232-00400

89.79 €

1 Disponibile 6 giorni 4.514655901-00232-00450

73.58 €

1 Disponibile 6 giorni 515655901-00232-00500

89.79 €

1 Disponibile 6 giorni 5.517655901-00232-00550

73.58 €

1 Disponibile 6 giorni 618660-01-00232-00600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico