Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NCM-4-1.5 |
NCM-4-2.5 |
NCM-4-3.5 |
NCM-4-4.5 |
NCM-4-5 |
NCM-4-5.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.86 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 01-00234-00150 | ||
57.80 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 8 | 4 | 45 | 01-00234-00250 | ||
74.39 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 11 | 6 | 50 | 01-00234-00350 | ||
74.39 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 14 | 6 | 55 | 01-00234-00450 | ||
63.32 € | 1 | 6 giorni | 5 | 15 | 6 | 55 | 01-00234-00500 | ||
76.75 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 17 | 6 | 55 | 01-00234-00550 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | (γ) Neck Angle(°) | 9 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali