Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 2 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00100 | |
106.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 2.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00110 | |
106.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00120 | |
106.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 2.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00130 | |
106.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 2.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00140 | |
77.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00150 | |
106.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 3.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00160 | |
106.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 3.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00170 | |
106.96 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 3.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00180 | |
117.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.9 | 3.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00190 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00200 | |
84.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.1 | 4.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00210 | |
77.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 4.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00220 | |
84.75 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.3 | 4.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00230 | |
77.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 4.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00240 | |
60.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 9 | 01-00244-00250 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 5.2 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00260 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 5.4 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00270 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 5.6 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00280 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 5.8 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00290 | |
66.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00300 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.1 | 6.2 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00310 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.2 | 6.4 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00320 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 6.6 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00330 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 6.8 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00340 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 7 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00350 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 7.2 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00360 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 7.4 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00370 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 7.6 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00380 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 7.8 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00390 | |
66.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 8 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00400 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 8.2 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00410 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 8.4 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00420 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 8.6 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00430 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 8.8 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00440 | |
84.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 9 | 6 | 45 | 9 | 01-00244-00450 | |
89.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 9.2 | 6 | 50 | 9 | 01-00244-00460 | |
89.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 9.4 | 6 | 50 | 9 | 01-00244-00470 | |
89.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 9.6 | 6 | 50 | 9 | 01-00244-00480 | |
89.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 9.8 | 6 | 50 | 9 | 01-00244-00490 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 10 | 6 | 50 | 9 | 01-00244-00500 | |
89.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 10.2 | 6 | 50 | 9 | 01-00244-00510 | |
89.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 10.4 | 6 | 50 | 9 | 01-00244-00520 | |
89.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 10.6 | 6 | 50 | 9 | 01-00244-00530 | |
89.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.4 | 10.8 | 6 | 50 | 9 | 01-00244-00540 | |
87.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 11 | 6 | 50 | 9 | 01-00244-00550 | |
94.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.6 | 11.2 | 6 | 55 | 9 | 01-00244-00560 | |
94.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.7 | 11.4 | 6 | 55 | 9 | 01-00244-00570 | |
94.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.8 | 11.6 | 6 | 55 | 9 | 01-00244-00580 | |
94.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.9 | 11.8 | 6 | 55 | 9 | 01-00244-00590 | |
73.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 12 | 6 | 55 | - | 01-00244-00600 | |
126.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.1 | 12.2 | 6 | 55 | - | 01-00244-00610 | |
126.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.2 | 12.4 | 6 | 55 | - | 01-00244-00620 | |
126.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.3 | 12.6 | 6 | 55 | - | 01-00244-00630 | |
126.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.4 | 12.8 | 6 | 55 | - | 01-00244-00640 | |
142.25 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 13 | 6 | 55 | - | 01-00244-00650 | |
126.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6.6 | 13.2 | 8 | 60 | 9 | 01-00244-00660 | |
126.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6.7 | 13.4 | 8 | 60 | 9 | 01-00244-00670 | |
126.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6.8 | 13.6 | 8 | 60 | 9 | 01-00244-00680 | |
126.77 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6.9 | 13.8 | 8 | 60 | 9 | 01-00244-00690 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali