Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Tip diameter (D) (φ) | Blade length (l) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | (d1) Large End Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00301 | 3.17 | 9° | |
105.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00302 | 3.35 | 9° | |
105.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00303 | 3.52 | 9° | |
105.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00304 | 3.69 | 9° | |
105.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00305 | 3.87 | 9° | |
105.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00306 | 4.05 | 9° | |
117.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 3 | 10 | 6 | 50 | 01-00314-00307 | 4.75 | 5° | |
174.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 3 | 10 | 8 | 50 | 01-00315-00305 | 8.36 | - | |
111.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 4 | 15 | 6 | 50 | 01-00314-00401 | 4.26 | 9° | |
111.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 4 | 15 | 6 | 50 | 01-00314-00402 | 4.52 | 9° | |
111.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4 | 15 | 6 | 50 | 01-00314-00403 | 4.79 | 9° | |
111.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 4 | 15 | 6 | 50 | 01-00314-00404 | 5.04 | 9° | |
111.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 4 | 15 | 6 | 50 | 01-00314-00405 | 5.31 | 2°30' | |
111.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 4 | 15 | 6 | 50 | 01-00314-00406 | 5.57 | 3° | |
120.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 4 | 15 | 6 | 55 | 01-00314-00407 | 6.62 | - | |
129.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 5 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00501 | 5.34 | 9° | |
129.85 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 5 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00502 | 5.7 | 9° | |
152.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 5 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00503 | 6.04 | - | |
152.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 5 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00504 | 6.39 | - | |
152.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 5 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00505 | 6.74 | - | |
152.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 5 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00506 | 7.1 | - | |
161.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 20 | 8 | 60 | 01-00314-00507 | 8.5 | - | |
118.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 6 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00601 | 6.35 | - | |
118.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 6 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00602 | 6.7 | - | |
118.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 6 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00603 | 7.05 | - | |
118.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00604 | 7.4 | - | |
118.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 6 | 20 | 6 | 55 | 01-00314-00605 | 7.75 | - | |
118.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 20 | 8 | 60 | 01-00314-00606 | 8.1 | - | |
176.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 6 | 20 | 8 | 65 | 01-00314-00607 | 9.5 | - | |
151.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.5 | 8 | 25 | 8 | 65 | 01-00314-00801 | 8.44 | - | |
156.72 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 8 | 25 | 8 | 65 | 01-00314-00802 | 8.87 | - | |
167.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 8 | 25 | 8 | 65 | 01-00314-00803 | 9.31 | - | |
175.91 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 8 | 25 | 8 | 65 | 01-00314-00804 | 9.74 | - | |
192.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.5 | 8 | 25 | 10 | 70 | 01-00314-00805 | 10.18 | - | |
248.85 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.5 | 10 | 35 | 10 | 85 | 01-00314-01001 | 10.61 | - | |
267.28 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 10 | 35 | 10 | 85 | 01-00314-01002 | 11.22 | - | |
286.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 10 | 35 | 10 | 85 | 01-00314-01003 | 11.83 | - | |
347.89 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 10 | 35 | 12 | 90 | 01-00314-01004 | 12.44 | - | |
404.71 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 10 | 35 | 12 | 90 | 01-00314-01006 | 13.67 | - | |
489.93 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 10 | 35 | 16 | 90 | 01-00314-01007 | 16.12 | - |
Loading...
Type | Tipo quadrato conico | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | Torsional Angle(°) | Standard torsion (30-40°) |
Configura
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Tip diameter (D)(φ)
Blade length (l)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali