Fresa a testa conica a tagliente lungo, NTEL-4 (Codici componente)

Fresa a testa conica a tagliente lungo, NTEL-4
  • Sconto volumi elevati
[Materiale lavorabile] ○: Acciaio al carbonio, acciaio legato/acciaio per utensili, acciaio trattato termicamente, acciaio inossidabile, resina ◎: Lega di alluminio, rame.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NTEL-4-3-0.5
NTEL-4-3-2
NTEL-4-3-2.5
NTEL-4-4-0.5
NTEL-4-4-1.5
NTEL-4-4-2.5
NTEL-4-4-5
NTEL-4-5-1
NTEL-4-5-1.5
NTEL-4-5-2
NTEL-4-5-2.5
NTEL-4-5-3
NTEL-4-5-5
NTEL-4-6-0.5
NTEL-4-6-1
NTEL-4-6-1.5
NTEL-4-6-2
NTEL-4-6-2.5
NTEL-4-6-3
NTEL-4-6-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

134.61 €

1 Disponibile 6 giorni 0.532066001-00324-003013.35

134.61 €

1 Disponibile 6 giorni 232066001-00324-003044.4

134.61 €

1 Disponibile 6 giorni 2.532066001-00324-003054.75

157.50 €

1 Disponibile 6 giorni 0.542566001-00324-004014.44

157.50 €

1 Disponibile 6 giorni 1.542566001-00324-004035.31

128.03 €

1 Disponibile 6 giorni 2.542566001-00324-004056.19-

158.69 €

1 Disponibile 6 giorni 542586501-00324-004078.38-

137.36 €

1 Disponibile 6 giorni 153066501-00324-005026.05-

158.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1.553086501-00324-005036.57

158.69 €

1 Disponibile 6 giorni 253087001-00324-005047.09

163.35 €

1 Disponibile 6 giorni 2.553087001-00324-005057.622°30'

163.35 €

1 Disponibile 6 giorni 353087501-00324-005068.14-

197.34 €

1 Disponibile 6 giorni 5530108001-00324-0050710.25-

158.69 €

1 Disponibile 6 giorni 0.563587001-00324-006016.617.°30'

158.69 €

1 Disponibile 6 giorni 163587001-00324-006027.227.°30'

158.69 €

1 Disponibile 6 giorni 1.563587001-00324-006037.831°30'

190.67 €

1 Disponibile 6 giorni 263588001-00324-006048.44-

227.32 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5635108501-00324-006059.057.°30'

227.32 €

1 Disponibile 6 giorni 3635108501-00324-006069.67-

383.92 €

1 Disponibile 6 giorni 5635129001-00324-0060712.12-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4
Coating Senza rivestimento Torsional Angle(°) Strong torsion (45 to 60°)

Supporto tecnico