Fresa a testa conica a tagliente medio, NTEM-2

Fresa a testa conica a tagliente medio, NTEM-2
[Materiale lavorabile] ○: Acciaio al carbonio, acciaio legato/acciaio per utensili, acciaio trattato termicamente, acciaio inossidabile, resina ◎: Lega di alluminio, rame.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NTEM-2-1-4
NTEM-2-1-7
NTEM-2-1-15
NTEM-2-1.5-4
NTEM-2-1.5-7
NTEM-2-2-4
NTEM-2-2-7
NTEM-2-2-15
NTEM-2-2.5-4
NTEM-2-2.5-7
NTEM-2-2.5-15
NTEM-2-2.5-20
NTEM-2-3-0.5
NTEM-2-3-1
NTEM-2-3-1.5
NTEM-2-3-2
NTEM-2-3-3
NTEM-2-3-4
NTEM-2-3-7
NTEM-2-3-15
NTEM-2-4-0.5
NTEM-2-4-1
NTEM-2-4-1.5
NTEM-2-4-2
NTEM-2-4-3
NTEM-2-4-4
NTEM-2-4-5
NTEM-2-4-7
NTEM-2-4-15
NTEM-2-4-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)

83.08 €

1 6 giorni 41545001-00332-010101.7

93.92 €

1 6 giorni 71545001-00332-010162.23

123.74 €

1 6 giorni 151545001-00332-010243.68

117.85 €

1 6 giorni 41.57.545001-00332-015102.55

124.96 €

1 6 giorni 71.57.545001-00332-015163.34

94.93 €

1 6 giorni 421045001-00332-020103.4

99.45 €

1 6 giorni 721065001-00332-020164.46

165.46 €

1 8 giorni 1521085501-00332-020247.36

94.93 €

1 6 giorni 42.512.565001-00332-025104.25

124.96 €

1 6 giorni 72.512.565001-00332-025165.57

144.72 €

1 6 giorni 152.512.5106001-00332-025249.2

245.19 €

1 6 giorni 202.512.5126501-00332-0252511.60

83.08 €

1 6 giorni 0.531545501-00332-030023.26

83.08 €

1 6 giorni 131545501-00332-030043.52

83.08 €

1 6 giorni 1.531545501-00332-030053.79

83.08 €

1 6 giorni 231565501-00332-030064.05

83.08 €

1 6 giorni 331565501-00332-030084.57

115.48 €

1 6 giorni 431566001-00332-030105.1

107.18 €

1 6 giorni 731566001-00332-030166.68

151.89 €

1 6 giorni 15315107001-00332-0302411.04

85.45 €

1 6 giorni 0.542066001-00332-040024.35

85.45 €

1 6 giorni 142066001-00332-040044.70

85.45 €

1 6 giorni 1.542066001-00332-040055.05

85.45 €

1 6 giorni 242066001-00332-040065.40

99.67 €

1 6 giorni 342066001-00332-040086.1

107.73 €

1 6 giorni 442066001-00332-040106.80

132.87 €

1 6 giorni 542086501-00332-040127.50

137.54 €

1 6 giorni 742087001-00332-040168.91

198.83 €

1 6 giorni 15420127501-00332-0402414.72

300.40 €

1 6 giorni 20420169001-00332-0402518.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo quadrato conico Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Torsional Angle(°) Standard torsion (30-40°)

Supporto tecnico