• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a testa conica per nervature profonde, finitura di nervature, NRF-4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NRF-4-0.5-0.5-2
NRF-4-0.5-0.5-4
NRF-4-0.5-0.5-6
NRF-4-0.5-1-2
NRF-4-0.5-1-4
NRF-4-0.5-1-6
NRF-4-0.5-1.5-2
NRF-4-0.5-1.5-4
NRF-4-0.5-1.5-6
NRF-4-0.5-2-2
NRF-4-0.5-2-4
NRF-4-0.5-2-6
NRF-4-0.5-3-4
NRF-4-0.5-3-6
NRF-4-0.5-3-8
NRF-4-0.8-0.5-4
NRF-4-0.8-0.5-6
NRF-4-0.8-1-4
NRF-4-0.8-1-6
NRF-4-0.8-1-10
NRF-4-0.8-1.5-4
NRF-4-0.8-1.5-6
NRF-4-0.8-1.5-10
NRF-4-0.8-2-6
NRF-4-0.8-2-8
NRF-4-0.8-2-12
NRF-4-0.8-3-6
NRF-4-0.8-3-8
NRF-4-0.8-3-12
NRF-4-1-0.5-4
NRF-4-1-0.5-6
NRF-4-1-0.5-12
NRF-4-1-1-4
NRF-4-1-1-6
NRF-4-1-1-12
NRF-4-1-1.5-8
NRF-4-1-1.5-12
NRF-4-1-1.5-21
NRF-4-1-2-8
NRF-4-1-2-12
NRF-4-1-2-21
NRF-4-1-3-8
NRF-4-1-3-12
NRF-4-1-3-21
NRF-4-1.2-0.5-4
NRF-4-1.2-0.5-6
NRF-4-1.2-0.5-12
NRF-4-1.2-1-4
NRF-4-1.2-1-6
NRF-4-1.2-1-12
NRF-4-1.2-1.5-8
NRF-4-1.2-1.5-12
NRF-4-1.2-1.5-21
NRF-4-1.2-2-8
NRF-4-1.2-2-12
NRF-4-1.2-2-21
NRF-4-1.2-3-8
NRF-4-1.2-3-12
NRF-4-1.2-3-21
NRF-4-1.4-0.5-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code Torsional Angle
(°)
(d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

85.44 €

6 giorni 0.50.525501-00425-00502Left 11 °0.53

89.42 €

6 giorni 0.50.545501-00425-00512Left 11 °0.57

97.40 €

6 giorni 0.50.565501-00425-00522Left 11 °0.6

85.44 €

6 giorni 10.525501-00425-00504Left 11 °0.57

89.42 €

6 giorni 10.545501-00425-00514Left 11 °0.64

93.41 €

6 giorni 10.565501-00425-00524Left 11 °0.71

85.44 €

6 giorni 1.50.525501-00425-00505Left 11 °0.6

89.42 €

6 giorni 1.50.545501-00425-00515Left 11 °0.71

93.41 €

6 giorni 1.50.565501-00425-00525Left 11 °0.81

89.42 €

6 giorni 20.525501-00425-00506Left 11 °0.64

93.41 €

6 giorni 20.545501-00425-00516Left 11 °0.78

97.40 €

6 giorni 20.565501-00425-00526Left 11 °0.92

93.41 €

6 giorni 30.545501-00425-00518Left 11 °0.92

97.40 €

6 giorni 30.565501-00425-00528Left 11 °1.13

105.38 €

6 giorni 30.586001-00425-00538Left 11 °1.34

81.45 €

6 giorni 0.50.845501-00425-00812Left 11 °0.87

85.44 €

6 giorni 0.50.865501-00425-00822Left 11 °0.9

81.45 €

6 giorni 10.845501-00425-00814Left 11 °0.94

85.44 €

6 giorni 10.865501-00425-00824Left 11 °1.01

89.42 €

6 giorni 10.8106001-00425-00844Left 11 °1.15

81.45 €

6 giorni 1.50.845501-00425-00815Left 11 °1.01

85.44 €

6 giorni 1.50.865501-00425-00825Left 11 °1.11

89.42 €

6 giorni 1.50.8106001-00425-00845Left 11 °1.32

85.44 €

6 giorni 20.865501-00425-00826Left 11 °1.22

89.42 €

6 giorni 20.886001-00425-00836Left 11 °1.36

93.41 €

6 giorni 20.8126001-00425-00856Left 11 °1.64

85.44 €

6 giorni 30.865501-00425-00828Left 11 °1.43

89.42 €

6 giorni 30.886001-00425-00838Left 11 °1.64

93.41 €

6 giorni 30.8126001-00425-00858Left 11 °2.06

75.07 €

6 giorni 0.5146001-00425-01012Left 11 °1.07

75.07 €

6 giorni 0.5166001-00425-01022Left 11 °1.1

76.66 €

6 giorni 0.51126001-00425-01052Left 11 °1.21

75.07 €

6 giorni 1146001-00425-01014Left 11 °1.14

75.07 €

6 giorni 1166001-00425-01024Left 11 °1.21

76.66 €

6 giorni 11126001-00425-01054Left 11 °1.42

76.66 €

6 giorni 1.5186001-00425-01035Left 11 °1.42

76.66 €

6 giorni 1.51126001-00425-01055Left 11 °1.63

97.40 €

6 giorni 1.51217001-00425-01075Left 11 °2.1

76.66 €

6 giorni 2186001-00425-01036Left 11 °1.56

76.66 €

6 giorni 21126001-00425-01056Left 11 °1.84

97.40 €

6 giorni 21217001-00425-01076Left 11 °2.47

81.45 €

6 giorni 3186001-00425-01038Left 11 °1.84

81.45 €

6 giorni 31126001-00425-01058Left 11 °2.26

97.40 €

6 giorni 31217001-00425-01078Left 11 °3.2-

75.07 €

6 giorni 0.51.246001-00425-01212Left 11 °1.27

75.07 €

6 giorni 0.51.266001-00425-01222Left 11 °1.3

76.66 €

6 giorni 0.51.2126001-00425-01252Left 11 °1.41

75.07 €

6 giorni 11.246001-00425-01214Left 11 °1.34

75.07 €

6 giorni 11.266001-00425-01224Left 11 °1.41

76.66 €

6 giorni 11.2126001-00425-01254Left 11 °1.62

76.66 €

6 giorni 1.51.286001-00425-01235Left 11 °1.62

76.66 €

6 giorni 1.51.2126001-00425-01255Left 11 °1.83

97.40 €

6 giorni 1.51.2217001-00425-01275Left 11 °2.3

76.66 €

6 giorni 21.286001-00425-01236Left 11 °1.76

76.66 €

6 giorni 21.2126001-00425-01256Left 11 °2.04

97.40 €

6 giorni 21.2217001-00425-01276Left 11 °2.67

81.45 €

6 giorni 31.286001-00425-01238Left 11 °2.04

81.45 €

6 giorni 31.2126001-00425-01258Left 11 °2.46

97.40 €

6 giorni 31.2217001-00425-01278Left 11 °3.4-

76.66 €

6 giorni 0.51.486001-00425-01412Left 11 °1.54

Loading...

Informazioni di base

Type Tapered square Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Aluminum / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 4
Shank diameter (d)(mm) 4 Coating Non-Coated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico