Fresa a testa sferica con stelo lungo (per nervature profonde) NHB-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NHB-2-R0.4-6
NHB-2-R0.4-8
NHB-2-R0.5-8
NHB-2-R0.5-12
NHB-2-R0.6-8
NHB-2-R0.6-12
NHB-2-R0.7-8
NHB-2-R0.7-12
NHB-2-R0.7-16
NHB-2-R0.8-8
NHB-2-R0.8-12
NHB-2-R0.8-16
NHB-2-R0.8-20
NHB-2-R0.9-8
NHB-2-R0.9-12
NHB-2-R0.9-16
NHB-2-R0.9-20
NHB-2-R0.75-8
NHB-2-R0.75-12
NHB-2-R0.75-16
NHB-2-R0.75-20
NHB-2-R1-8
NHB-2-R1-12
NHB-2-R1-16
NHB-2-R1-20
NHB-2-R1.5-10
NHB-2-R1.5-15
NHB-2-R1.5-20
NHB-2-R1.5-25
NHB-2-R2-15
NHB-2-R2-25
NHB-2-R2-30
NHB-2-R2.5-20
NHB-2-R2.5-25
NHB-2-R2.5-30
NHB-2-R2.5-35
NHB-2-R3-30
NHB-2-R3-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)
(mm)
Diametro gambo (d)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(d2) Diametro collo
(mm)

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.6456401-00432-004010.80.76

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.6458401-00432-004020.80.76

75.47 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.75458401-00432-0050210.95

75.47 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.754512401-00432-0050310.95

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.9458401-00432-006021.21.15

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.94512401-00432-006031.21.15

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.71458401-00432-007021.41.35

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.714512401-00432-007031.41.35

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.715016401-00432-007041.41.35

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.2458401-00432-008021.61.55

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.24512401-00432-008031.61.55

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.25016401-00432-008041.61.55

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.25520401-00432-008051.61.55

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.3458401-00432-009021.81.74

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.34512401-00432-009031.81.74

94.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.35016401-00432-009041.81.74

96.47 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.35520401-00432-009051.81.74

83.12 €

1 Disponibile 8 giorni 0.751.1458401-00432-007521.51.45

83.12 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.14512401-00432-007531.51.45

83.12 €

1 Disponibile 10 giorni 0.751.15016401-00432-007541.51.45

83.12 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.15520401-00432-007551.51.45

75.47 €

1 Disponibile 6 giorni 11.5458401-00432-0100221.94

75.47 €

1 Disponibile 6 giorni 11.54512401-00432-0100321.94

75.47 €

1 Disponibile 6 giorni 11.55016401-00432-0100421.94

77.39 €

1 Disponibile 6 giorni 11.55520401-00432-0100521.94

96.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.56010601-00432-0151032.85

96.47 €

1 Disponibile 10 giorni 1.52.56015601-00432-0151532.85

101.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.56520601-00432-0152032.85

101.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.56525601-00432-0152532.85

105.04 €

1 Disponibile 6 giorni 236515601-00432-0201543.8

108.87 €

1 Disponibile 6 giorni 237025601-00432-0202543.8

108.87 €

1 Disponibile 6 giorni 237030601-00432-0203043.8

111.72 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.57020601-00432-0252054.8

111.72 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.57025601-00432-0252554.8

116.50 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.58030601-00432-0253054.8

116.50 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.58035601-00432-0253554.8

131.76 €

1 Disponibile 6 giorni 368030601-00432-0303065.8

158.47 €

1 Disponibile 6 giorni 3612050601-00432-0305065.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera collo lungo materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento Senza rivestimento Precisione R(μm) 0.01~-0.01 Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
Con/senza torsione Available (γ) Angolo collo(°) 12

Supporto tecnico