Fresa a testa quadrata CBN SSE600

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SSE600-0.2-0.4
SSE600-0.2-1
SSE600-0.3-0.5
SSE600-0.3-1.5
SSE600-0.4-0.8
SSE600-0.4-2
SSE600-0.5-1
SSE600-0.5-2.5
SSE600-0.6-1.2
SSE600-0.6-3
SSE600-0.8-1.5
SSE600-0.8-4
SSE600-1-2
SSE600-1-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code

206.66 €

1 6 giorni 0.20.08530.40.17501-00450-02004

216.66 €

1 6 giorni 0.20.085310.17501-00450-02010

206.66 €

1 6 giorni 0.30.12490.50.27501-00450-03005

213.33 €

1 6 giorni 0.30.12501.50.27501-00450-03015

196.67 €

1 6 giorni 0.40.16490.80.3701-00450-04008

206.66 €

1 6 giorni 0.40.165020.3701-00450-04020

170.68 €

1 6 giorni 0.50.24910.4601-00450-05010

186.67 €

1 6 giorni 0.50.2502.50.4601-00450-05025

170.68 €

1 6 giorni 0.60.24491.20.5601-00450-06012

186.67 €

1 6 giorni 0.60.245030.5601-00450-06030

170.68 €

1 6 giorni 0.80.32491.50.7601-00450-08015

186.67 €

1 6 giorni 0.80.325240.7601-00450-08040

153.35 €

1 6 giorni 10.44920.9501-00450-10020

169.35 €

1 6 giorni 10.45250.9501-00450-10050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 Number of flutes(sheet) 6 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Shank diameter (d)(mm) 4 Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura
Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Nessuna torsione (γ) Neck Angle(°) 15

Supporto tecnico