Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NCB-2-R0.2 |
NCB-2-R0.3 |
NCB-2-R0.4 |
NCB-2-R0.5 |
NCB-2-R0.6 |
NCB-2-R0.7 |
NCB-2-R0.8 |
NCB-2-R0.9 |
NCB-2-R0.25 |
NCB-2-R0.35 |
NCB-2-R0.45 |
NCB-2-R0.75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura R (mm) | Lunghezza lama (ℓ) (mm) | Codice produttore | (D) Diametro lama (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.77 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.8 | 01-00512-00200 | 0.4 | ||
83.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 1.2 | 01-00512-00300 | 0.6 | |
82.42 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 1.6 | 01-00512-00400 | 0.8 | ||
66.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 2 | 01-00512-00500 | 1 | |
72.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 2.4 | 01-00512-00600 | 1.2 | |
72.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 2.8 | 01-00512-00700 | 1.4 | |
72.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 3.2 | 01-00512-00800 | 1.6 | |
72.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 3.6 | 01-00512-00900 | 1.8 | |
79.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.25 | 1 | 01-00512-00250 | 0.5 | |
91.77 € | 1 | 6 giorni | 0.35 | 1.4 | 01-00512-00350 | 0.7 | ||
91.77 € | 1 | 6 giorni | 0.45 | 1.8 | 01-00512-00450 | 0.9 | ||
72.80 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.75 | 3 | 01-00512-00750 | 1.5 |
Loading...
Tipo | Sfera | materiale di lavoro | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina | Numero di scanalature(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento | Senza rivestimento | Lunghezza complessiva (L)(mm) | 35 | Diametro gambo (d)(mm) | 3 |
Precisione R(μm) | 0.01~-0.01 | Applicazione di lavorazione | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | Con/senza torsione | Available |
(γ) Angolo collo(°) | 9 |
Configura
Proprietà di base
Misura R(mm)
Lunghezza lama (ℓ)(mm)
Codice produttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali