Fresa a testa sferica in miniatura, con rivestimento X, NCB-2X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NCB-2X-R0.2
NCB-2X-R0.3
NCB-2X-R0.4
NCB-2X-R0.5
NCB-2X-R0.6
NCB-2X-R0.7
NCB-2X-R0.8
NCB-2X-R0.9
NCB-2X-R0.25
NCB-2X-R0.35
NCB-2X-R0.45
NCB-2X-R0.75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)

97.31 €

1 6 giorni 0.20.801-00513-002000.4

90.97 €

1 6 giorni 0.31.201-00513-003000.6

94.93 €

1 6 giorni 0.41.601-00513-004000.8

75.18 €

1 6 giorni 0.5201-00513-005001

122.11 €

1 8 giorni 0.62.401-00513-006001.2

122.11 €

1 8 giorni 0.72.801-00513-007001.4

83.08 €

1 6 giorni 0.83.201-00513-008001.6

122.11 €

1 8 giorni 0.93.601-00513-009001.8

93.36 €

1 6 giorni 0.25101-00513-002500.5

136.68 €

1 8 giorni 0.351.401-00513-003500.7

127.58 €

1 8 giorni 0.451.801-00513-004500.9

83.08 €

1 6 giorni 0.75301-00513-007501.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Rame Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento TiCN Lunghezza complessiva (L)(mm) 35 Diametro gambo (d)(mm) 3
Precisione R(μm) 0.01~-0.01 Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Con/senza torsione Available
(γ) Angolo collo(°) 9

Supporto tecnico