Fresa a testa sferica, tipo lungo, NSBL-2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSBL-2-R3
NSBL-2-R6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro gambo (d)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)

102.83 €

1 6 giorni 315120601-00530-003006

222.00 €

1 6 giorni 6301801201-00530-0060012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Rame / Resina Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento Senza rivestimento Precisione R(μm) 0.02~-0.02 Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
Con/senza torsione Available

Supporto tecnico