• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa sferica, alluminio, ALB225

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ALB225-R0.3-0.45-3
ALB225-R0.4-0.6-4
ALB225-R0.5-0.75-5
ALB225-R0.5-0.75-10
ALB225-R0.5-2
ALB225-R0.75-1.1-7.5
ALB225-R0.75-1.1-15
ALB225-R0.75-3
ALB225-R1-1.5-10
ALB225-R1-1.5-20
ALB225-R1-4
ALB225-R1.5-2.5-15
ALB225-R1.5-2.5-30
ALB225-R1.5-6
ALB225-R2-3-20
ALB225-R2-3-40
ALB225-R2-8
ALB225-R2.5-3.5-25
ALB225-R2.5-3.5-50
ALB225-R2.5-10
ALB225-R3-6-30
ALB225-R3-6-60
ALB225-R3-12
ALB225-R4-16
ALB225-R5-20
ALB225-R6-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)
(mm)
Diametro gambo (d)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)
(γ) Angolo collo
(°)
(d2) Diametro collo
(mm)
Profilo

46.14 €

1 6 giorni 0.30.45603401-00638-030010.6120.56Ⅱ 

42.78 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.6604401-00638-040010.8120.76Ⅱ 

44.57 €

1 6 giorni 0.50.75605401-00638-050111120.95Ⅱ 

39.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.756010401-00638-050131120.95Ⅱ 

29.35 €

1 6 giorni 0.5260-401-00638-05001112-

45.36 €

1 6 giorni 0.751.1607.5401-00638-075111.5121.45Ⅱ 

47.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.751.16015401-00638-075131.5121.45Ⅱ 

42.19 €

1 6 giorni 0.75360-401-00638-075011.512-

34.87 €

1 6 giorni 11.56010401-00638-100112121.94Ⅱ 

38.03 €

1 6 giorni 11.56020401-00638-100132121.94Ⅱ 

28.56 €

1 6 giorni 1460-401-00638-10001212-

54.05 €

1 6 giorni 1.52.56015601-00638-150113122.85Ⅱ 

54.64 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.57030601-00638-150133122.85Ⅱ 

43.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5660-601-00638-15001312-

59.59 €

1 6 giorni 238020601-00638-200114123.8Ⅱ 

73.02 €

1 Disponibile 6 giorni 239040601-00638-200134123.8Ⅱ 

41.19 €

1 6 giorni 2870-601-00638-20001412-

66.70 €

1 Disponibile 6 giorni 2.53.58025601-00638-250115124.8Ⅱ 

76.75 €

1 6 giorni 2.53.510050601-00638-250135124.8Ⅱ 

45.14 €

1 Disponibile 6 giorni 2.51080-601-00638-25001512-

65.69 €

1 6 giorni 369030601-00638-300116-5.8Ⅱ 

83.86 €

1 6 giorni 3612060601-00638-300136-5.8Ⅱ 

50.68 €

1 6 giorni 31290-601-00638-300016--

94.93 €

1 6 giorni 41690-801-00638-400018--

121.01 €

1 6 giorni 520100-1001-00638-5000110--

120.43 €

1 6 giorni 624110-1201-00638-6000112--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro Alluminio / Resina Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento Senza rivestimento Precisione R(μm) 0.01~-0.01 Applicazione di lavorazione Superficie curva / Scanalatura R
Con/senza torsione Available

Supporto tecnico