Fresa per resina "Clear Cut" RSES230 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RSES230-0.1-0.15
RSES230-0.1-0.15-0.3
RSES230-0.1-0.15-0.5
RSES230-0.1-0.15-0.8
RSES230-0.1-0.15-1
RSES230-0.2-0.3
RSES230-0.2-0.3-0.6
RSES230-0.2-0.3-1
RSES230-0.2-0.3-1.5
RSES230-0.2-0.3-2
RSES230-0.2-0.3-2.5
RSES230-0.2-0.3-3
RSES230-0.2-0.3-3.5
RSES230-0.2-0.3-4
RSES230-0.3-0.45
RSES230-0.3-0.45-1
RSES230-0.3-0.45-1.5
RSES230-0.3-0.45-2
RSES230-0.3-0.45-2.5
RSES230-0.3-0.45-3
RSES230-0.3-0.45-4
RSES230-0.4-0.6
RSES230-0.4-0.6-1.5
RSES230-0.4-0.6-2
RSES230-0.4-0.6-2.5
RSES230-0.4-0.6-3
RSES230-0.4-0.6-3.5
RSES230-0.4-0.6-4
RSES230-0.5-0.75
RSES230-0.5-0.75-2
RSES230-0.5-0.75-3
RSES230-0.5-0.75-4
RSES230-0.5-0.75-6
RSES230-0.5-0.75-8
RSES230-0.5-0.75-10
RSES230-0.5-0.75-12
RSES230-0.6-0.9
RSES230-0.6-0.9-3
RSES230-0.6-0.9-4
RSES230-0.6-0.9-6
RSES230-0.6-0.9-8
RSES230-0.6-0.9-10
RSES230-0.7-1.05
RSES230-0.7-1.05-4
RSES230-0.7-1.05-6
RSES230-0.8-1.2
RSES230-0.8-1.2-4
RSES230-0.8-1.2-6
RSES230-0.8-1.2-8
RSES230-0.8-1.2-10
RSES230-0.8-1.2-12
RSES230-0.8-1.2-14
RSES230-0.8-1.2-16
RSES230-0.9-1.35
RSES230-0.9-1.35-6
RSES230-0.9-1.35-8
RSES230-0.15-0.23
RSES230-0.15-0.23-0.5
RSES230-0.15-0.23-0.8
RSES230-0.15-0.23-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Shape

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.15450--901-00640-01000Full Blade Long Type

76.44 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.154500.30.0851201-00640-01003Long neck type

80.25 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.154500.50.0851201-00640-01005Long neck type

87.88 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.154500.80.0851201-00640-01008Long neck type

119.61 €

1 Disponibile 6 giorni 0.10.1545010.0851201-00640-01010Long neck type

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.3450--901-00640-02000Full Blade Long Type

79.55 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.34500.60.181201-00640-02006Long neck type

74.53 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.345010.181201-00640-02010Long neck type

90.74 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.34501.50.181201-00640-02015Long neck type

120.31 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.345020.181201-00640-02020Long neck type

160.36 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.34502.50.181201-00640-02025Long neck type

160.36 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.345030.181201-00640-02030Long neck type

129.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.34503.50.181201-00640-02035Long neck type

129.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0.20.345040.181201-00640-02040Long neck type

54.50 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.45450--901-00640-03000Full Blade Long Type

63.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.4545010.281201-00640-03010Long neck type

73.83 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.454501.50.281201-00640-03015Long neck type

81.45 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.4545020.281201-00640-03020Long neck type

87.88 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.454502.50.281201-00640-03025Long neck type

110.77 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.4545030.281201-00640-03030Long neck type

145.11 €

1 Disponibile 6 giorni 0.30.4545040.281201-00640-03040Long neck type

59.26 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.6460--901-00640-04000Full Blade Long Type

64.99 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.64601.50.371201-00640-04015Long neck type

73.83 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.646020.371201-00640-04020Long neck type

64.99 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.64602.50.371201-00640-04025Long neck type

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.646030.371201-00640-04030Long neck type

70.71 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.64603.50.371201-00640-04035Long neck type

80.25 €

1 Disponibile 6 giorni 0.40.646040.371201-00640-04040Long neck type

43.04 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.75460--901-00640-05000Full Blade Long Type

53.80 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.7546020.461201-00640-05020Long neck type

53.80 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.7546030.461201-00640-05030Long neck type

44.96 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.7546040.461201-00640-05040Long neck type

44.96 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.7546060.461201-00640-05060Long neck type

67.85 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.7546080.461201-00640-05080Long neck type

80.25 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.75460100.461201-00640-05100Long neck type

85.01 €

1 Disponibile 6 giorni 0.50.75460120.461201-00640-05120Long neck type

48.77 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.9460--901-00640-06000Full Blade Long Type

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.946030.561201-00640-06030Long neck type

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.946040.561201-00640-06040Long neck type

62.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.946060.561201-00640-06060Long neck type

75.47 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.946080.561201-00640-06080Long neck type

81.20 €

1 Disponibile 6 giorni 0.60.9460100.561201-00640-06100Long neck type

48.77 €

1 Disponibile 6 giorni 0.71.05460--901-00640-07000Full Blade Long Type

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.71.0546040.661201-00640-07040Long neck type

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.71.0546060.661201-00640-07060Long neck type

48.77 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.2460--901-00640-08000Full Blade Long Type

59.51 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.246040.761201-00640-08040Long neck type

59.51 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.246060.761201-00640-08060Long neck type

52.58 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.246080.761201-00640-08080Long neck type

57.36 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.2460100.761201-00640-08100Long neck type

72.88 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.2460120.761201-00640-08120Long neck type

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.2460140.761201-00640-08140Long neck type

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 0.81.2460160.761201-00640-08160Long neck type

48.77 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.35460--901-00640-09000Full Blade Long Type

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.3546060.861201-00640-09060Long neck type

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.91.3546080.861201-00640-09080Long neck type

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.23450--901-00640-01500Full Blade Long Type

76.69 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.234500.50.131201-00640-01505Long neck type

84.31 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.234500.80.131201-00640-01508Long neck type

80.25 €

1 Disponibile 6 giorni 0.150.2345010.131201-00640-01510Long neck type

Loading...

Informazioni di base

work material Alluminio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico