Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PCDSE-0.1 |
PCDSE-0.2 |
PCDSE-0.3 |
PCDSE-0.4 |
PCDSE-0.5 |
PCDSE-0.6 |
PCDSE-0.8 |
PCDSE-1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.55 € | 1 | 6 giorni | 0.1 | 0.02 | 2 | 0.1 | 0.09 | 04-00300-00100 | ||
466.55 € | 1 | 6 giorni | 0.2 | 0.04 | 2 | 0.2 | 0.18 | 04-00300-00200 | ||
399.91 € | 1 | 6 giorni | 0.3 | 0.06 | 2 | 0.3 | 0.27 | 04-00300-00300 | ||
399.91 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.08 | 6 | 0.4 | 0.36 | 04-00300-00400 | ||
399.91 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.1 | 6 | 0.5 | 0.45 | 04-00300-00500 | ||
333.28 € | 1 | 6 giorni | 0.6 | 0.12 | 6 | 0.6 | 0.54 | 04-00300-00600 | ||
333.28 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 0.16 | 6 | 0.8 | 0.72 | 04-00300-00800 | ||
333.28 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.2 | 6 | 1 | 0.9 | 04-00300-01000 |
Loading...
Type | Tipo quadrato | Coating | Senza rivestimento | Shank diameter (d)(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 48 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Nessuna torsione | (γ) Neck Angle(°) | 15 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali