Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DCSE235-0.5 |
DCSE235-1 |
DCSE235-1.5 |
DCSE235-2 |
DCSE235-3 |
DCSE235-4 |
DCSE235-5 |
DCSE235-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 05-00035-00050 | |
116.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 4 | 45 | 05-00035-00100 | |
116.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 05-00035-00150 | |
116.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 45 | 05-00035-00200 | |
154.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 9 | 6 | 45 | 05-00035-00300 | |
165.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 50 | 05-00035-00400 | |
176.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 15 | 6 | 55 | 05-00035-00500 | |
176.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 18 | 6 | 60 | 05-00035-00600 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato | Coating | Rivestimento DIA |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
(γ) Neck Angle(°) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali