• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Fresa a testa quadrata per lavorazione materiale duro e friabile DCMS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DCMS-0.3-0.6
DCMS-0.3-1.2
DCMS-0.4-0.8
DCMS-0.4-1.6
DCMS-0.5-2
DCMS-0.8-1.6
DCMS-0.8-3.2
DCMS-1-2
DCMS-1-4
DCMS-1.5-3
DCMS-1.5-6
DCMS-2-4
DCMS-2-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
Manufacturer Code

186.67 €

1 6 giorni 0.30.1560.60.2805-00100-03006

186.67 €

1 6 giorni 0.30.1561.20.2805-00100-03012

215.38 €

1 6 giorni 0.40.260.80.3805-00100-04008

182.81 €

1 6 giorni 0.40.261.60.3805-00100-04016

178.40 €

1 6 giorni 0.50.25820.4605-00100-05020

187.78 €

1 6 giorni 0.80.481.60.7605-00100-08016

170.67 €

1 6 giorni 0.80.483.20.7605-00100-08032

215.38 €

1 6 giorni 10.51020.9505-00100-10020

178.40 €

1 6 giorni 10.51040.9505-00100-10040

174.53 €

1 6 giorni 1.50.751031.4505-00100-15030

248.51 €

1 6 giorni 1.50.751061.4505-00100-15060

170.67 €

1 6 giorni 211041.9405-00100-20040

170.67 €

1 6 giorni 211081.9405-00100-20080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo quadrato Coating Rivestimento DIA Shank diameter (d)(mm) 4
Overall Length (L)(mm) 45 Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) (γ) Neck Angle(°) 12

Supporto tecnico