Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MXH225-0.1 |
MXH225-0.2 |
MXH225-0.3 |
MXH225-0.4 |
MXH225-0.5 |
MXH225-0.6 |
MXH225-0.7 |
MXH225-0.8 |
MXH225-0.9 |
MXH225-1 |
MXH225-1.1 |
MXH225-1.2 |
MXH225-1.3 |
MXH225-1.4 |
MXH225-1.5 |
MXH225-1.6 |
MXH225-1.7 |
MXH225-1.8 |
MXH225-1.9 |
MXH225-2 |
MXH225-2.5 |
MXH225-3 |
MXH225-4 |
MXH225-5 |
MXH225-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.1 | 4 | 45 | 08-00005-00010 | |
40.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.2 | 4 | 45 | 08-00005-00020 | |
32.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.3 | 4 | 45 | 08-00005-00030 | |
35.67 € | 1 | 6 giorni | 0.4 | 0.4 | 4 | 45 | 08-00005-00040 | ||
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.5 | 4 | 45 | 08-00005-00050 | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 0.6 | 4 | 45 | 08-00005-00060 | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 0.7 | 4 | 45 | 08-00005-00070 | |
29.55 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 0.8 | 4 | 45 | 08-00005-00080 | ||
29.55 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 0.9 | 4 | 45 | 08-00005-00090 | |
19.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1 | 4 | 45 | 08-00005-00100 | |
29.55 € | 1 | 6 giorni | 1.1 | 1.1 | 4 | 45 | 08-00005-00110 | ||
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 1.2 | 4 | 45 | 08-00005-00120 | |
22.24 € | 1 | 6 giorni | 1.3 | 1.3 | 4 | 45 | 08-00005-00130 | ||
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 1.4 | 4 | 45 | 08-00005-00140 | |
27.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 1.5 | 4 | 45 | 08-00005-00150 | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 1.6 | 4 | 45 | 08-00005-00160 | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 1.7 | 4 | 45 | 08-00005-00170 | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 1.8 | 4 | 45 | 08-00005-00180 | |
22.24 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 1.9 | 4 | 45 | 08-00005-00190 | |
19.86 € | 1 | 6 giorni | 2 | 2 | 4 | 45 | 08-00005-00200 | ||
19.86 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 2.5 | 4 | 45 | 08-00005-00250 | ||
35.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 3 | 6 | 45 | 08-00005-00300 | |
36.66 € | 1 | 6 giorni | 4 | 4 | 6 | 45 | 08-00005-00400 | ||
32.51 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 5 | 6 | 50 | 08-00005-00500 | |
33.29 € | 1 | 6 giorni | 6 | 6 | 6 | 50 | 08-00005-00600 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | (γ) Neck Angle(°) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali