Fresa LEAD 45 a 2 taglienti, rivestimento MUGEN PREMIUM MXH245 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MXH245-0.3
MXH245-0.4
MXH245-0.5
MXH245-0.8
MXH245-1
MXH245-1.2
MXH245-1.5
MXH245-1.8
MXH245-2
MXH245-2.5
MXH245-3
MXH245-4
MXH245-5
MXH245-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

82.15 €

1 Disponibile 6 giorni 0.31.54451208-00009-00030

82.15 €

1 Disponibile 6 giorni 0.424451208-00009-00040

51.63 €

1 Disponibile 6 giorni 0.52.54451208-00009-00050

51.63 €

1 Disponibile 6 giorni 0.844451208-00009-00080

45.91 €

1 Disponibile 6 giorni 154451208-00009-00100

51.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1.264451208-00009-00120

45.91 €

1 Disponibile 6 giorni 1.57.54451208-00009-00150

60.47 €

1 Disponibile 6 giorni 1.894501208-00009-00180

45.91 €

1 Disponibile 6 giorni 2104501208-00009-00200

54.75 €

1 Disponibile 10 giorni 2.512.54501208-00009-00250

70.01 €

1 Disponibile 6 giorni 3156551208-00009-00300

64.04 €

1 Disponibile 6 giorni 4206601208-00009-00400

71.66 €

1 Disponibile 6 giorni 5256651208-00009-00500

74.53 €

1 Disponibile 6 giorni 630675-08-00009-00600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)

Supporto tecnico