Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.1 | 0.3 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00010 | |
49.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00020 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.9 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00030 | |
44.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4 | 1.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00040 | |
26.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00050 | |
39.23 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 1.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00060 | |
42.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 2.1 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00070 | |
26.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.8 | 2.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00080 | |
42.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 2.7 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00090 | |
23.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 3 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00100 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 3.3 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00110 | |
26.83 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.2 | 3.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00120 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 3.9 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00130 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.4 | 4.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00140 | |
23.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00150 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 4.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00160 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 5.1 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00170 | |
35.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 5.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00180 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 5.7 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00190 | |
23.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 6 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00200 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 6.3 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00210 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 6.6 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00220 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 6.9 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00230 | |
41.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 7.2 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00240 | |
23.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00250 | |
52.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 7.8 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00260 | |
52.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 8.1 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00270 | |
52.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 8.4 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00280 | |
52.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 8.7 | 4 | 45 | 12 | 08-00017-00290 | |
35.42 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 9 | 6 | 45 | 12 | 08-00017-00300 | |
50.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 10.5 | 6 | 45 | 12 | 08-00017-00350 | |
38.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 12 | 6 | 50 | 12 | 08-00017-00400 | |
52.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 13.5 | 6 | 50 | 12 | 08-00017-00450 | |
40.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 15 | 6 | 55 | 12 | 08-00017-00500 | |
52.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 16.5 | 6 | 60 | 12 | 08-00017-00550 | |
42.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 18 | 6 | 60 | - | 08-00017-00600 |
Loading...
work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura | Blade tip shape | Bordo tagliente |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali