Fresa a testa sferica, gambo extra lungo, con rivestimento MUGEN, MSBXL230

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSBXL230-R0.5
MSBXL230-R1
MSBXL230-R1.5
MSBXL230-R2
MSBXL230-R2.5
MSBXL230-R3
MSBXL230-R4
MSBXL230-R5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura R
(mm)
Lunghezza lama (ℓ)
(mm)
Lunghezza complessiva (L)
(mm)
Diametro gambo (d)
(mm)
Codice produttore (D) Diametro lama
(mm)

123.37 €

1 6 giorni 0.52.5100308-00511-000501

121.80 €

1 6 giorni 15100308-00511-001002

123.37 €

1 6 giorni 1.57.5120308-00511-001503

106.62 €

1 6 giorni 210150408-00511-002004

167.35 €

1 6 giorni 2.512.5180608-00511-002505

167.35 €

1 6 giorni 315180608-00511-003006

303.16 €

1 6 giorni 420200808-00511-004008

425.18 €

1 6 giorni 5252501008-00511-0050010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Sfera materiale di lavoro General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Numero di scanalature(sheet) 2
Rivestimento TiAlN Precisione R(μm) 0.02~-0.02 Applicazione di lavorazione Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R
Con/senza torsione Available

Supporto tecnico