Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Single corner (θ) (Degree) | Blade length (l) (mm) | R Size (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective Length (ℓ1) (mm) | Manufacturer Code | Under Head Length (ℓ2) (mm) | Neck Diameter (d1) (mm) | Effective Slope Angle (α) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 60 | 12 | 08-00590-05020 | 1.25 | 1.11 | 0°15' | |
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 60 | 16 | 08-00590-05021 | 1.25 | 1.18 | 0°19' | |
81.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 70 | 20 | 08-00590-05022 | 1.25 | 1.25 | 0°21' | |
86.24 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 70 | 25 | 08-00590-05023 | 1.25 | 1.34 | 0°23' | ||
90.20 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 70 | 30 | 08-00590-05024 | 1.25 | 1.42 | 0°24' | ||
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.75 | 0.5 | 60 | 12 | 08-00590-05030 | 1.25 | 1.3 | 0°42' | |
64.11 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.75 | 0.5 | 60 | 16 | 08-00590-05031 | 1.25 | 1.44 | 0°46' | ||
81.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 0.75 | 0.5 | 70 | 20 | 08-00590-05032 | 1.25 | 1.58 | 0°49' | |
86.24 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.75 | 0.5 | 70 | 25 | 08-00590-05033 | 1.25 | 1.75 | 0°51' | ||
90.20 € | 1 | 6 giorni | 1 | 0.75 | 0.5 | 70 | 30 | 08-00590-05034 | 1.25 | 1.93 | 0°53' | ||
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 60 | 12 | 08-00590-05040 | 1.25 | 1.48 | 1°09' | |
64.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 60 | 16 | 08-00590-05041 | 1.25 | 1.69 | 1°14' | |
81.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 70 | 20 | 08-00590-05042 | 1.25 | 1.90 | 1°17' | |
86.24 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 70 | 25 | 08-00590-05043 | 1.25 | 2.17 | 1°20' | ||
90.20 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 70 | 30 | 08-00590-05044 | 1.25 | 2.43 | 1°21' | ||
81.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 0.75 | 0.5 | 70 | 20 | 08-00590-05050 | 1.25 | 2.23 | 1°45' | |
90.20 € | 1 | 6 giorni | 2 | 0.75 | 0.5 | 70 | 30 | 08-00590-05051 | 1.25 | 2.93 | 1°50' | ||
75.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 60 | 12 | 08-00590-07520 | 1.85 | 1.58 | 0°12' | |
74.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 60 | 16 | 08-00590-07521 | 1.85 | 1.65 | 0°16' | |
74.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 70 | 20 | 08-00590-07523 | 1.85 | 1.72 | 0°19' | |
79.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 70 | 25 | 08-00590-07524 | 1.85 | 1.81 | 0°21' | |
79.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.1 | 0.75 | 70 | 30 | 08-00590-07525 | 1.85 | 1.90 | 0°22' | |
68.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.1 | 0.75 | 60 | 12 | 08-00590-07530 | 1.85 | 1.76 | 0°37' | |
74.39 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.1 | 0.75 | 60 | 16 | 08-00590-07531 | 1.85 | 1.90 | 0°43' | ||
74.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.1 | 0.75 | 70 | 20 | 08-00590-07532 | 1.85 | 2.04 | 0°46' | |
79.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.1 | 0.75 | 70 | 25 | 08-00590-07533 | 1.85 | 2.22 | 0°49' | |
79.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.1 | 0.75 | 70 | 30 | 08-00590-07534 | 1.85 | 2.39 | 0°51' | |
74.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 70 | 20 | 08-00590-07540 | 1.85 | 2.36 | 1°13' | |
79.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 70 | 30 | 08-00590-07541 | 1.85 | 2.88 | 1°19' | |
79.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1.1 | 0.75 | 70 | 30 | 08-00590-07552 | 1.85 | 3.37 | 1°47' | |
68.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 1 | 60 | 12 | 08-00590-10020 | 2.5 | 2.06 | 0°08' | |
69.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 1 | 60 | 16 | 08-00590-10021 | 2.5 | 2.13 | 0°13' | |
74.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 1 | 70 | 20 | 08-00590-10022 | 2.5 | 2.20 | 0°16' | |
81.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 1 | 70 | 25 | 08-00590-10023 | 2.5 | 2.28 | 0°19' | |
90.20 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 1 | 70 | 30 | 08-00590-10024 | 2.5 | 2.37 | 0°21' | ||
105.99 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 1.5 | 1 | 80 | 40 | 08-00590-10025 | 2.5 | 2.54 | 0°23' | ||
75.38 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 1 | 60 | 12 | 08-00590-10030 | 2.5 | 2.22 | 0°31' | ||
69.64 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 1 | 60 | 16 | 08-00590-10031 | 2.5 | 2.36 | 0°38' | ||
74.39 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 1 | 70 | 20 | 08-00590-10032 | 2.5 | 2.50 | 0°43' | ||
81.50 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 1 | 70 | 25 | 08-00590-10033 | 2.5 | 2.68 | 0°46' | ||
90.20 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 1 | 70 | 30 | 08-00590-10034 | 2.5 | 2.85 | 0°48' | ||
112.32 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 1 | 80 | 40 | 08-00590-10035 | 2.5 | 3.20 | 0°51' | ||
74.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 1.5 | 1 | 70 | 20 | 08-00590-10040 | 2.5 | 2.81 | 1°09' | |
88.61 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 1.5 | 1 | 70 | 25 | 08-00590-10041 | 2.5 | 3.07 | 1°13' | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 1.5 | 1 | 70 | 30 | 08-00590-10042 | 2.5 | 3.33 | 1°16' | ||
113.10 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 1.5 | 1 | 80 | 40 | 08-00590-10043 | 2.5 | 3.85 | 1°19' | ||
74.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 1.5 | 1 | 70 | 20 | 08-00590-10050 | 2.5 | 3.11 | 1°35' | |
88.61 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.5 | 1 | 70 | 25 | 08-00590-10051 | 2.5 | 3.46 | 1°40' | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.5 | 1 | 70 | 30 | 08-00590-10052 | 2.5 | 3.81 | 1°43' | ||
113.10 € | 1 | 6 giorni | 2 | 1.5 | 1 | 80 | 40 | 08-00590-10053 | 2.5 | 4.51 | 1°47' | ||
81.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 70 | 15 | 08-00590-15020 | 6 | 3.16 | 0°18' | |
83.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 70 | 20 | 08-00590-15021 | 6 | 3.24 | 0°21' | |
88.61 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 70 | 25 | 08-00590-15022 | 6 | 3.33 | 0°22' | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 70 | 30 | 08-00590-15023 | 6 | 3.42 | 0°24' | ||
113.10 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 4.5 | 1.5 | 80 | 40 | 08-00590-15024 | 6 | 3.59 | 0°25' | ||
81.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 4.5 | 1.5 | 70 | 15 | 08-00590-15030 | 6 | 3.31 | 0°36' | |
83.86 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 4.5 | 1.5 | 70 | 20 | 08-00590-15031 | 6 | 3.49 | 0°42' | |
88.61 € | 1 | 6 giorni | 1 | 4.5 | 1.5 | 70 | 25 | 08-00590-15032 | 6 | 3.66 | 0°45' | ||
102.04 € | 1 | 6 giorni | 1 | 4.5 | 1.5 | 70 | 30 | 08-00590-15033 | 6 | 3.84 | 0°48' | ||
113.10 € | 1 | 6 giorni | 1 | 4.5 | 1.5 | 80 | 40 | 08-00590-15034 | 6 | 4.19 | 0°51' |
Loading...
Type | Tipo sferico conico | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsional Angle(°) | Strong torsion (45 to 60°) |
(γ) Neck Angle(°) | 12° |
Configura
Proprietà di base
Single corner (θ)(Degree)
Blade length (l)(mm)
R Size(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective Length (ℓ1)(mm)
Manufacturer Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali