Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura R (mm) | Lunghezza lama (ℓ) (mm) | Lunghezza complessiva (L) (mm) | Lunghezza sottocollo (ℓ1) (mm) | Diametro gambo (d) (mm) | Codice produttore | (D) Diametro lama (mm) | (γ) Angolo collo (°) | (d2) Diametro collo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 1 | 4 | 05-00520-00201 | 0.4 | 12 | 0.37 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 2 | 4 | 05-00520-00202 | 0.4 | 12 | 0.37 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 4 | 4 | 05-00520-00204 | 0.4 | 12 | 0.37 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.2 | 0.3 | 45 | 6 | 4 | 05-00520-00206 | 0.4 | 12 | 0.37 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 3 | 4 | 05-00520-00303 | 0.6 | 12 | 0.56 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 6 | 4 | 05-00520-00306 | 0.6 | 12 | 0.56 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 9 | 4 | 05-00520-00309 | 0.6 | 12 | 0.56 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.3 | 0.45 | 45 | 12 | 4 | 05-00520-00312 | 0.6 | 12 | 0.56 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 45 | 4 | 4 | 05-00520-00504 | 1 | 12 | 0.95 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 45 | 6 | 4 | 05-00520-00506 | 1 | 12 | 0.95 | |
131.83 € 67.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 0.5 | 0.75 | 50 | 10 | 4 | 05-00520-00510 | 1 | 12 | 0.95 | ||
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 50 | 16 | 4 | 05-00520-00516 | 1 | 12 | 0.95 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.5 | 0.75 | 55 | 20 | 4 | 05-00520-00520 | 1 | 12 | 0.95 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 45 | 6 | 4 | 05-00520-01006 | 2 | 12 | 1.94 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 45 | 10 | 4 | 05-00520-01010 | 2 | 12 | 1.94 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 50 | 16 | 4 | 05-00520-01016 | 2 | 12 | 1.94 | |
148.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 70 | 20 | 4 | 05-00520-01020 | 2 | 12 | 1.94 | |
157.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1 | 1.5 | 70 | 30 | 4 | 05-00520-01030 | 2 | 12 | 1.94 | |
154.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.5 | 65 | 20 | 6 | 05-00520-01520 | 3 | 12 | 2.85 | |
168.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 2.5 | 90 | 40 | 6 | 05-00520-01540 | 3 | 12 | 2.85 | |
149.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 65 | 15 | 6 | 05-00520-02015 | 4 | 12 | 3.8 | |
149.36 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 70 | 30 | 6 | 05-00520-02030 | 4 | 12 | 3.8 | |
168.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 3 | 90 | 40 | 6 | 05-00520-02040 | 4 | 12 | 3.8 | |
154.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 80 | 30 | 6 | 05-00520-03030 | 6 | - | 5.8 | |
180.01 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 6 | 120 | 60 | 6 | 05-00520-03060 | 6 | - | 5.8 |
Loading...
Tipo | Sfera collo lungo | materiale di lavoro | Alluminio / Resina | Numero di scanalature(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento | Rivestimento DIA | Precisione R(μm) | 0.01~-0.01 | Applicazione di lavorazione | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R |
Con/senza torsione | Available |
Configura
Stock
Proprietà di base
Misura R(mm)
Lunghezza lama (ℓ)(mm)
Lunghezza complessiva (L)(mm)
Lunghezza sottocollo (ℓ1)(mm)
Diametro gambo (d)(mm)
Codice produttore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali