Fresa a testa torica con rivestimento X per scanalatura trapezoidale, NERR-2X

Fresa a testa torica con rivestimento X per scanalatura trapezoidale, NERR-2X
Fresa a candela con angolo inferiore arrotondato della fresa trapezoidale. Materiale dell'utensile, metallo duro a grana finissima Angolo elica, 30° Trattamento superficiale, X-coating Numero di taglienti: 2 Applicazioni di lavorazione: Scanalatura, lavorazione laterale, lavorazione di superfici piane Forma dell'angolo: raggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NERR-2X-2-7-R0.5
NERR-2X-2-12-R0.3
NERR-2X-2-12-R0.5
NERR-2X-2-15-R0.3
NERR-2X-2-15-R0.5
NERR-2X-2.5-7-R0.3
NERR-2X-2.5-7-R0.5
NERR-2X-2.5-10-R0.5
NERR-2X-2.5-12-R0.3
NERR-2X-2.5-12-R0.5
NERR-2X-2.5-15-R0.3
NERR-2X-2.5-15-R0.5
NERR-2X-3-7-R0.3
NERR-2X-3-7-R0.5
NERR-2X-3-7-R1
NERR-2X-3-12-R0.3
NERR-2X-3-12-R1
NERR-2X-3-15-R1
NERR-2X-3.5-7-R0.3
NERR-2X-3.5-7-R0.5
NERR-2X-3.5-7-R1
NERR-2X-3.5-10-R0.3
NERR-2X-3.5-10-R0.5
NERR-2X-3.5-10-R1
NERR-2X-3.5-12-R0.3
NERR-2X-3.5-12-R0.5
NERR-2X-3.5-12-R1
NERR-2X-3.5-15-R0.3
NERR-2X-3.5-15-R0.5
NERR-2X-3.5-15-R1
NERR-2X-4-7-R0.3
NERR-2X-4-7-R0.5
NERR-2X-4-7-R1
NERR-2X-4-10-R0.3
NERR-2X-4-12-R0.3
NERR-2X-4-12-R0.5
NERR-2X-4-12-R1
NERR-2X-4-15-R0.3
NERR-2X-4-15-R0.5
NERR-2X-4-15-R1
NERR-2X-4.5-7-R0.3
NERR-2X-4.5-7-R0.5
NERR-2X-4.5-7-R1
NERR-2X-4.5-10-R0.3
NERR-2X-4.5-10-R0.5
NERR-2X-4.5-10-R1
NERR-2X-4.5-12-R0.3
NERR-2X-4.5-12-R1
NERR-2X-4.5-12-R5
NERR-2X-4.5-15-R0.3
NERR-2X-4.5-15-R0.5
NERR-2X-4.5-15-R1
NERR-2X-5-7-R0.3
NERR-2X-5-7-R0.5
NERR-2X-5-7-R1
NERR-2X-5-7-R1.5
NERR-2X-5-10-R0.3
NERR-2X-5-10-R0.5
NERR-2X-5-10-R1.5
NERR-2X-5-12-R0.3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
(θ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

97.79 €

1 6 giorni 20.55454701-00732-20105

103.32 €

1 6 giorni 20.354541201-00732-20303

103.32 €

1 6 giorni 20.554541201-00732-20305

110.49 €

1 6 giorni 20.355561501-00732-20403

110.49 €

1 6 giorni 20.555561501-00732-20405

97.79 €

1 6 giorni 2.50.36454701-00732-25103

97.79 €

1 6 giorni 2.50.56454701-00732-25105

110.49 €

1 6 giorni 2.50.565561001-00732-25205

116.01 €

1 6 giorni 2.50.365561201-00732-25303

116.01 €

1 6 giorni 2.50.565561201-00732-25305

110.49 €

1 6 giorni 2.50.365561501-00732-25403

110.49 €

1 6 giorni 2.50.565561501-00732-25405

104.97 €

1 6 giorni 30.37556701-00732-30103

104.97 €

1 6 giorni 30.57556701-00732-30105

108.83 €

1 6 giorni 317556701-00732-30110

116.01 €

1 6 giorni 30.375561201-00732-30303

119.87 €

1 6 giorni 3175561201-00732-30310

143.62 €

1 6 giorni 3175561501-00732-30410

104.97 €

1 6 giorni 3.50.37556701-00732-35103

104.97 €

1 6 giorni 3.50.57556701-00732-35105

108.83 €

1 6 giorni 3.517556701-00732-35110

110.49 €

1 6 giorni 3.50.375561001-00732-35203

110.49 €

1 6 giorni 3.50.575561001-00732-35205

114.35 €

1 6 giorni 3.5175561001-00732-35210

173.43 €

1 6 giorni 3.50.376081201-00732-35303

173.43 €

1 6 giorni 3.50.576081201-00732-35305

177.84 €

1 6 giorni 3.5176081201-00732-35310

179.50 €

1 6 giorni 3.50.376081501-00732-35403

179.50 €

1 6 giorni 3.50.576081501-00732-35405

183.92 €

1 6 giorni 3.5176081501-00732-35410

104.97 €

1 6 giorni 40.38556701-00732-40103

104.97 €

1 6 giorni 40.58556701-00732-40105

108.83 €

1 6 giorni 418556701-00732-40110

169.02 €

1 6 giorni 40.386081001-00732-40203

173.43 €

1 6 giorni 40.386081201-00732-40303

173.43 €

1 6 giorni 40.586081201-00732-40305

177.84 €

1 6 giorni 4186081201-00732-40310

252.37 €

1 6 giorni 40.386081501-00732-40403

252.37 €

1 6 giorni 40.586081501-00732-40405

256.79 €

1 6 giorni 4186081501-00732-40410

165.14 €

1 6 giorni 4.50.39608701-00732-45103

165.14 €

1 6 giorni 4.50.59608701-00732-45105

169.02 €

1 6 giorni 4.519608701-00732-45110

169.02 €

1 6 giorni 4.50.396081001-00732-45203

169.02 €

1 6 giorni 4.50.596081001-00732-45205

173.43 €

1 6 giorni 4.5196081001-00732-45210

173.43 €

1 6 giorni 4.50.396081201-00732-45303

177.84 €

1 6 giorni 4.5196081201-00732-45310

199.80 €

1 8 giorni 4.5596081201-00732-45305

262.86 €

1 6 giorni 4.50.3970101501-00732-45403

262.86 €

1 6 giorni 4.50.5970101501-00732-45405

266.73 €

1 6 giorni 4.51970101501-00732-45410

169.02 €

1 6 giorni 50.310608701-00732-50103

169.02 €

1 6 giorni 50.510608701-00732-50105

173.43 €

1 6 giorni 5110608701-00732-50110

177.84 €

1 6 giorni 51.510608701-00732-50115

228.64 €

1 6 giorni 50.31070101001-00732-50203

228.64 €

1 6 giorni 50.51070101001-00732-50205

236.92 €

1 6 giorni 51.51070101001-00732-50215

245.75 €

1 6 giorni 50.31070101201-00732-50303

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio collo conico
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva Coating TiCN Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
R Precision(μm) 0.02~-0.02

Supporto tecnico