• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a testa conica, tipo lungo per elettrodi di rame / alluminio / plastica DTEL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DTEL-1-0.5
DTEL-1-1
DTEL-1-1.5
DTEL-1-2
DTEL-1-3
DTEL-1-4
DTEL-1-5
DTEL-1.5-0.5
DTEL-1.5-1
DTEL-1.5-1.5
DTEL-1.5-2
DTEL-1.5-3
DTEL-1.5-4
DTEL-1.5-5
DTEL-2-0.5
DTEL-2-1
DTEL-2-1.5
DTEL-2-2
DTEL-2-3
DTEL-2-4
DTEL-2-5
DTEL-2.5-0.5
DTEL-2.5-1
DTEL-2.5-1.5
DTEL-2.5-2
DTEL-2.5-3
DTEL-2.5-4
DTEL-2.5-5
DTEL-3-0.5
DTEL-3-1
DTEL-3-1.5
DTEL-3-2
DTEL-3-3
DTEL-3-4
DTEL-3-5
DTEL-4-0.5
DTEL-4-1
DTEL-4-1.5
DTEL-4-2
DTEL-4-3
DTEL-4-4
DTEL-4-5
DTEL-5-0.5
DTEL-5-1
DTEL-5-1.5
DTEL-5-2
DTEL-5-3
DTEL-5-4
DTEL-5-5
DTEL-6-0.5
DTEL-6-1
DTEL-6-1.5
DTEL-6-2
DTEL-6-3
DTEL-6-4
DTEL-6-5
DTEL-8-0.5
DTEL-8-1
DTEL-8-1.5
DTEL-8-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code Torsional Angle
(°)
(d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

108.57 €

6 giorni 0.51845007-00322-00101Weak torsion (15 to 25°)1.14

108.57 €

6 giorni 11845007-00322-00102Weak torsion (15 to 25°)1.28

108.57 €

6 giorni 1.51845007-00322-00103Weak torsion (15 to 25°)1.42

108.57 €

6 giorni 21845007-00322-00104Weak torsion (15 to 25°)1.56

108.57 €

6 giorni 31845007-00322-00105Weak torsion (15 to 25°)1.84

116.54 €

6 giorni 41845007-00322-00106Weak torsion (15 to 25°)2.12

116.54 €

6 giorni 51845007-00322-00107Weak torsion (15 to 25°)2.40-

94.96 €

6 giorni 0.51.51245007-00322-00151Weak torsion (15 to 25°)1.71

125.32 €

6 giorni 11.51245007-00322-00152Weak torsion (15 to 25°)1.92

94.96 €

6 giorni 1.51.51245007-00322-00153Weak torsion (15 to 25°)2.13

125.32 €

6 giorni 21.51245007-00322-00154Weak torsion (15 to 25°)2.34

125.32 €

6 giorni 31.51245007-00322-00155Weak torsion (15 to 25°)2.76

97.79 €

6 giorni 41.51245007-00322-00156Weak torsion (15 to 25°)3.18-

97.79 €

6 giorni 51.51245007-00322-00157Weak torsion (15 to 25°)3.6-

102.31 €

6 giorni 0.521645007-00322-00201Weak torsion (15 to 25°)2.28

97.79 €

6 giorni 121645007-00322-00202Weak torsion (15 to 25°)2.56

102.31 €

6 giorni 1.521645007-00322-00203Weak torsion (15 to 25°)2.84

97.79 €

6 giorni 221645007-00322-00204Weak torsion (15 to 25°)3.12

97.79 €

6 giorni 321645007-00322-00205Weak torsion (15 to 25°)3.68-

140.01 €

6 giorni 421645007-00322-00206Weak torsion (15 to 25°)4.24-

140.01 €

6 giorni 521646007-00322-00207Weak torsion (15 to 25°)4.8-

117.63 €

6 giorni 0.52.52046007-00322-00251Weak torsion (15 to 25°)2.85

112.25 €

6 giorni 12.52046007-00322-00252Weak torsion (15 to 25°)3.2

117.63 €

6 giorni 1.52.52046007-00322-00253Weak torsion (15 to 25°)3.55

112.25 €

6 giorni 22.52046007-00322-00254Weak torsion (15 to 25°)3.9-

112.25 €

6 giorni 32.52046007-00322-00255Weak torsion (15 to 25°)4.6-

153.89 €

6 giorni 42.52046007-00322-00256Weak torsion (15 to 25°)5.30-

153.89 €

6 giorni 52.52066007-00322-00257Weak torsion (15 to 25°)6-

147.04 €

6 giorni 0.532446007-00322-00301Weak torsion (15 to 25°)3.42

140.01 €

6 giorni 132446007-00322-00302Weak torsion (15 to 25°)3.84-

147.04 €

6 giorni 1.532446007-00322-00303Weak torsion (15 to 25°)4.26-

140.01 €

6 giorni 232446007-00322-00304Weak torsion (15 to 25°)4.68-

140.01 €

6 giorni 332446007-00322-00305Weak torsion (15 to 25°)5.52-

202.46 €

6 giorni 432466007-00322-00306Weak torsion (15 to 25°)6.36-

202.46 €

6 giorni 532466007-00322-00307Weak torsion (15 to 25°)7.20-

183.80 €

6 giorni 0.543248007-00322-00401Weak torsion (15 to 25°)4.56-

174.71 €

6 giorni 143248007-00322-00402Weak torsion (15 to 25°)5.12-

183.80 €

6 giorni 1.543248007-00322-00403Weak torsion (15 to 25°)5.68-

202.46 €

6 giorni 243268007-00322-00404Weak torsion (15 to 25°)6.23-

209.40 €

6 giorni 343268007-00322-00405Weak torsion (15 to 25°)7.35-

240.63 €

6 giorni 443288007-00322-00406Weak torsion (15 to 25°)8.48-

259.14 €

6 giorni 5432109007-00322-00407Weak torsion (15 to 25°)9.60-

200.93 €

6 giorni 0.554048007-00322-00501Weak torsion (15 to 25°)5.7-

222.70 €

6 giorni 154068007-00322-00502Weak torsion (15 to 25°)6.40-

222.70 €

6 giorni 1.554068007-00322-00503Weak torsion (15 to 25°)7.09-

222.70 €

6 giorni 254068007-00322-00504Weak torsion (15 to 25°)7.79-

259.14 €

6 giorni 354089007-00322-00505Weak torsion (15 to 25°)9.19-

275.91 €

6 giorni 4540109007-00322-00506Weak torsion (15 to 25°)10.59-

302.51 €

6 giorni 5540129007-00322-00507Weak torsion (15 to 25°)12.00-

242.36 €

6 giorni 0.5648610007-00322-00601Weak torsion (15 to 25°)6.84-

242.36 €

6 giorni 1648610007-00322-00602Weak torsion (15 to 25°)7.68-

242.36 €

6 giorni 1.5648810007-00322-00603Weak torsion (15 to 25°)8.51-

242.36 €

6 giorni 2648810007-00322-00604Weak torsion (15 to 25°)9.35-

275.91 €

6 giorni 36481010007-00322-00605Weak torsion (15 to 25°)11.03-

302.51 €

6 giorni 46481210007-00322-00606Weak torsion (15 to 25°)12.71-

341.25 €

6 giorni 56481210007-00322-00607Weak torsion (15 to 25°)14.40-

246.59 €

6 giorni 0.5864812007-00322-00801Weak torsion (15 to 25°)9.12-

235.43 €

6 giorni 18641012007-00322-00802Weak torsion (15 to 25°)10.23-

246.59 €

6 giorni 1.58641012007-00322-00803Weak torsion (15 to 25°)11.35-

248.15 €

6 giorni 28641212007-00322-00804Weak torsion (15 to 25°)12.47-

Loading...

Informazioni di base

Type Tapered square Work material Aluminum / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2
Coating Non-Coated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico