Micropunta con rivestimento Mugen MDR-R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MDR-R-0.1
MDR-R-0.2
MDR-R-0.3
MDR-R-0.4
MDR-R-0.5
MDR-R-0.6
MDR-R-0.7
MDR-R-0.8
MDR-R-0.9
MDR-R-0.11
MDR-R-0.13
MDR-R-0.14
MDR-R-0.15
MDR-R-0.16
MDR-R-0.17
MDR-R-0.18
MDR-R-0.19
MDR-R-0.22
MDR-R-0.23
MDR-R-0.24
MDR-R-0.25
MDR-R-0.26
MDR-R-0.27
MDR-R-0.28
MDR-R-0.31
MDR-R-0.32
MDR-R-0.33
MDR-R-0.34
MDR-R-0.35
MDR-R-0.36
MDR-R-0.37
MDR-R-0.38
MDR-R-0.39
MDR-R-0.43
MDR-R-0.44
MDR-R-0.45
MDR-R-0.46
MDR-R-0.47
MDR-R-0.48
MDR-R-0.49
MDR-R-0.51
MDR-R-0.52
MDR-R-0.53
MDR-R-0.54
MDR-R-0.55
MDR-R-0.56
MDR-R-0.57
MDR-R-0.58
MDR-R-0.59
MDR-R-0.61
MDR-R-0.62
MDR-R-0.63
MDR-R-0.64
MDR-R-0.65
MDR-R-0.66
MDR-R-0.67
MDR-R-0.68
MDR-R-0.69
MDR-R-0.71
MDR-R-0.72
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

60.22 €

1 Disponibile 6 giorni 0.11.204-00200-00100

44.01 €

1 Disponibile 6 giorni 0.22.404-00200-00200

39.23 €

1 Disponibile 6 giorni 0.3504-00200-00300

39.23 €

1 Disponibile 6 giorni .0.4604-00200-00400

42.09 €

1 Disponibile 10 giorni 0.5604-00200-00500

28.74 €

1 Disponibile 6 giorni 0.6704-00200-00600

28.74 €

1 Disponibile 6 giorni 0.7804-00200-00700

28.74 €

1 Disponibile 10 giorni 0.8804-00200-00800

28.74 €

1 Disponibile 6 giorni 0.9804-00200-00900

60.22 €

1 Disponibile 6 giorni 0.111.204-00200-00110

60.22 €

1 Disponibile 6 giorni 0.131.404-00200-00130

60.22 €

1 Disponibile 6 giorni 0.141.404-00200-00140

51.63 €

1 Disponibile 6 giorni 0.151.804-00200-00150

54.50 €

1 Disponibile 6 giorni 0.161.804-00200-00160

54.50 €

1 Disponibile 6 giorni 0.171.804-00200-00170

54.50 €

1 Disponibile 6 giorni 0.182.104-00200-00180

54.50 €

1 Disponibile 6 giorni 0.192.104-00200-00190

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.222.604-00200-00220

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.232.604-00200-00230

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.242.604-00200-00240

50.68 €

1 Disponibile 6 giorni 0.25304-00200-00250

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.26304-00200-00260

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.27304-00200-00270

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.283.304-00200-00280

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.31504-00200-00310

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.32504-00200-00320

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.33504-00200-00330

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.34504-00200-00340

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.35504-00200-00350

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.36504-00200-00360

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.37504-00200-00370

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.38504-00200-00380

55.70 €

1 Disponibile 10 giorni 0.39504-00200-00390

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.43604-00200-00430

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.44604-00200-00440

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.45604-00200-00450

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.46604-00200-00460

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.47604-00200-00470

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.48604-00200-00480

46.86 €

1 Disponibile 6 giorni 0.49604-00200-00490

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.51604-00200-00510

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.52604-00200-00520

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.53604-00200-00530

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.54604-00200-00540

34.47 €

1 Disponibile 6 giorni 0.55604-00200-00550

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.56604-00200-00560

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.57604-00200-00570

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.58604-00200-00580

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.59604-00200-00590

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.61704-00200-00610

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.62704-00200-00620

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.63704-00200-00630

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.64704-00200-00640

34.47 €

1 Disponibile 6 giorni 0.65704-00200-00650

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.66704-00200-00660

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.67704-00200-00670

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.68704-00200-00680

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.69704-00200-00690

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.71804-00200-00710

42.09 €

1 Disponibile 6 giorni 0.72804-00200-00720

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Tool Material Type Carburo Overall Length L(mm) 38
Shank Type Punta a gambo dritto Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN
Number of flutes 2 (γ) Neck Angle(°) 15 (d) Shank Diameter(mm) 3

Supporto tecnico