Fresa a testa torica Power, MSXH440R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MSXH440R-3-R0.3
MSXH440R-3-R0.5
MSXH440R-4-R0.3
MSXH440R-4-R0.5
MSXH440R-4-R1
MSXH440R-5-R0.3
MSXH440R-5-R0.5
MSXH440R-5-R1
MSXH440R-6-R0.5
MSXH440R-6-R1
MSXH440R-8-R0.5
MSXH440R-8-R1
MSXH440R-10-R0.5
MSXH440R-10-R1
MSXH440R-10-R2
MSXH440R-10-R3
MSXH440R-12-R0.5
MSXH440R-12-R1
MSXH440R-12-R2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
(θ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

45.26 €

4 giorni 30.386061208-00150-03003

45.26 €

4 giorni 30.586061208-00150-03005

48.53 €

4 giorni 40.3116061208-00150-04003

49.02 €

4 giorni 40.5116061208-00150-04005

49.02 €

4 giorni 41116061208-00150-04010

50.90 €

4 giorni 50.3136061208-00150-05003

56.95 €

4 giorni 50.5136061208-00150-05005

50.41 €

4 giorni 51136061208-00150-05010

52.78 €

4 giorni 60.513606-08-00150-06005

52.78 €

4 giorni 6113606-08-00150-06010

86.13 €

6 giorni 80.519658-08-00150-08005

86.13 €

4 giorni 8119658-08-00150-08010

100.41 €

4 giorni 100.5227510-08-00150-10005

100.41 €

4 giorni 101227510-08-00150-10010

106.46 €

4 giorni 102227510-08-00150-10020

100.35 €

4 giorni 103227510-08-00150-10030

102.01 €

4 giorni 120.5268012-08-00150-12005

102.01 €

4 giorni 121268012-08-00150-12010

101.86 €

4 giorni 122268012-08-00150-12020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Stainless Steel / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Plane / Side / Curved surface Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico