Tipo a testa quadrata, a 4 taglienti, rivestimento UT CZS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CZS4010-0150
CZS4010-0250
CZS4015-0225
CZS4015-0400
CZS4020-0300
CZS4020-0600
CZS4025-0375
CZS4025-0800
CZS4030-0450
CZS4030-0800
CZS4035-1000
CZS4040-0600
CZS4040-1100
CZS4045-1100
CZS4050-0750
CZS4050-1300
CZS4055-1300
CZS4060-0900
CZS4060-1300
CZS4060-1800
CZS4065-1600
CZS4070-1050
CZS4070-1600
CZS4070-2100
CZS4075-1600
CZS4080-1200
CZS4080-1900
CZS4080-2400
CZS4085-1900
CZS4090-1350
CZS4090-1900
CZS4090-2700
CZS4095-1900
CZS4100-1500
CZS4100-2200
CZS4100-3000
CZS4105-2200
CZS4110-1650
CZS4110-2200
CZS4110-3300
CZS4115-2200
CZS4120-1800
CZS4120-2600
CZS4120-3600
CZS4130-2600
CZS4160-2400
CZS4160-3200
CZS4200-3000
CZS4200-4000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

57.79 €

1 7 giorni 11.54500~-0.0216°

57.79 €

1 8 giorni 12.54500~-0.0216°

57.79 €

1 7 giorni 1.52.254500~-0.0216°

57.79 €

1 8 giorni 1.544500~-0.0216°

52.78 €

1 7 giorni 234500~-0.0216°

52.78 €

1 10 giorni 264500~-0.0216°

52.78 €

1 7 giorni 2.53.754500~-0.0216°

52.78 €

1 7 giorni 2.584500~-0.0216°

62.78 €

1 7 giorni 34.56600~-0.0216°

62.78 €

1 7 giorni 386600~-0.0216°

72.83 €

1 7 giorni 3.5106600~-0.0216°

65.10 €

1 7 giorni 466600~-0.0216°

65.10 €

1 8 giorni 4116600~-0.0216°

77.81 €

1 8 giorni 4.5116600~-0.0216°

70.11 €

1 7 giorni 57.56600~-0.0216°

70.11 €

1 7 giorni 5136600~-0.0216°

80.14 €

1 6 giorni 5.5136600~-0.0216°

72.83 €

1 7 giorni 696600~-0.02-

72.83 €

1 7 giorni 6136600~-0.02-

80.14 €

1 8 giorni 6186600~-0.02-

105.17 €

1 7 giorni 6.516870-0.01~-0.0316°

94.39 €

1 7 giorni 710.5870-0.01~-0.0316°

94.39 €

1 7 giorni 716870-0.01~-0.0316°

104.38 €

1 7 giorni 721870-0.01~-0.0316°

105.17 €

1 6 giorni 7.516870-0.01~-0.0316°

94.39 €

1 8 giorni 812870-0.01~-0.03-

94.39 €

1 7 giorni 819870-0.01~-0.03-

104.38 €

1 7 giorni 824870-0.01~-0.03-

121.72 €

1 7 giorni 8.5191080-0.01~-0.0316°

110.18 €

1 7 giorni 913.51080-0.01~-0.0316°

110.18 €

1 7 giorni 9191080-0.01~-0.0316°

139.47 €

1 7 giorni 9271080-0.01~-0.0316°

121.72 €

1 8 giorni 9.5191080-0.01~-0.0316°

110.18 €

1 8 giorni 10151080-0.01~-0.03-

110.18 €

1 6 giorni 10221080-0.01~-0.03-

121.72 €

1 7 giorni 10301080-0.01~-0.03-

175.28 €

1 7 giorni 10.52212100-0.01~-0.0316°

161.03 €

1 9 giorni 1116.512100-0.01~-0.0316°

161.03 €

1 6 giorni 112212100-0.01~-0.0316°

191.86 €

1 7 giorni 113312100-0.01~-0.0316°

175.28 €

1 7 giorni 11.52212100-0.01~-0.0316°

161.03 €

1 7 giorni 121812100-0.01~-0.03-

161.03 €

1 7 giorni 122612100-0.01~-0.03-

177.97 €

1 7 giorni 123612100-0.01~-0.03-

221.14 €

1 6 giorni 132612110-0.01~-0.03-

452.28 €

1 7 giorni 162416110-0.01~-0.03-

475.78 €

1 6 giorni 163216110-0.01~-0.03-

666.06 €

1 7 giorni 203020125-0.01~-0.03-

701.12 €

1 6 giorni 204020125-0.01~-0.03-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Coating Details UT coated

Supporto tecnico