MHR430, fresa a 4 taglienti, stelo lungo, con rivestimento MUGEN (per nervature profonde)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHR430-1-4
MHR430-1-6
MHR430-1-8
MHR430-1-12
MHR430-1-16
MHR430-1.1-6
MHR430-1.1-10
MHR430-1.1-16
MHR430-1.2-6
MHR430-1.2-8
MHR430-1.2-10
MHR430-1.2-12
MHR430-1.2-16
MHR430-1.3-6
MHR430-1.3-12
MHR430-1.3-18
MHR430-1.4-6
MHR430-1.4-8
MHR430-1.4-10
MHR430-1.4-12
MHR430-1.4-14
MHR430-1.4-16
MHR430-1.4-22
MHR430-1.5-6
MHR430-1.5-8
MHR430-1.5-10
MHR430-1.5-12
MHR430-1.5-14
MHR430-1.5-16
MHR430-1.5-18
MHR430-1.5-20
MHR430-1.6-6
MHR430-1.6-8
MHR430-1.6-10
MHR430-1.6-12
MHR430-1.6-14
MHR430-1.6-16
MHR430-1.6-18
MHR430-1.6-20
MHR430-1.6-26
MHR430-1.7-6
MHR430-1.7-14
MHR430-1.7-24
MHR430-1.8-6
MHR430-1.8-8
MHR430-1.8-10
MHR430-1.8-12
MHR430-1.8-14
MHR430-1.8-16
MHR430-1.8-18
MHR430-1.8-20
MHR430-1.8-25
MHR430-1.9-6
MHR430-1.9-16
MHR430-1.9-28
MHR430-2-6
MHR430-2-8
MHR430-2-10
MHR430-2-12
MHR430-2-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30'
(mm)
Actual effective length at work slope angle 1°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30'
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2°
(mm)
Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3°
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

40.62 €

1 6 giorni 11.545044.294.484.694.925.460.951208-00210-01004

33.29 €

1 6 giorni 11.545066.376.666.977.328.110.951208-00210-01006

34.44 €

1 Stesso giorno

Stock

11.545088.468.849.259.7110.770.951208-00210-01008

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 11.54501212.6313.213.8214.4916.080.951208-00210-01012

53.05 €

1 6 giorni 11.54501616.817.5518.3819.2821.390.951208-00210-01016

58.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1.11.745066.376.666.977.328.111.051208-00210-01106

58.57 €

1 6 giorni 1.11.74501010.5511.0211.5312.113.421.051208-00210-01110

75.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.11.74601616.817.5518.3819.2821.391.051208-00210-01116

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21.845066.376.666.977.328.111.151208-00210-01206

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21.845088.468.849.259.7110.771.151208-00210-01208

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21.84501010.5511.0211.5312.113.421.151208-00210-01210

33.29 €

1 6 giorni 1.21.84501212.6313.213.8214.4916.081.151208-00210-01212

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1.21.84601616.817.5518.3819.2821.391.151208-00210-01216

58.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1.31.945066.376.666.977.328.111.251208-00210-01306

58.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1.31.94501212.6313.213.8214.4916.081.251208-00210-01312

75.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.31.94601818.8919.7320.6621.6724.041.251208-00210-01318

33.29 €

1 6 giorni 1.42.145066.376.666.977.328.111.351208-00210-01406

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42.145088.468.849.259.7110.771.351208-00210-01408

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42.14501010.5511.0211.5312.113.421.351208-00210-01410

33.29 €

1 6 giorni 1.42.14501212.6313.213.8214.4916.081.351208-00210-01412

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42.14601414.7215.3816.116.8918.731.351208-00210-01414

42.00 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42.14601616.817.5518.3819.2821.391.351208-00210-01416

60.16 €

1 Disponibile 6 giorni 1.42.14602223.0624.0925.2226.46Free1.351208-00210-01422

34.44 €

1 Stesso giorno

Stock

1.52.345066.376.666.977.328.111.451208-00210-01506

42.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1.52.345088.468.849.259.7110.771.451208-00210-01508

33.29 €

1 6 giorni 1.52.34501010.5511.0211.5312.113.421.451208-00210-01510

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.34501212.6313.213.8214.4916.081.451208-00210-01512

40.62 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.34601414.7215.3816.116.8918.731.451208-00210-01514

33.29 €

1 6 giorni 1.52.34601616.817.5518.3819.2821.391.451208-00210-01516

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.34601818.8919.7320.6621.6724.041.451208-00210-01518

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.52.34602020.9721.9122.9424.07Free1.451208-00210-01520

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.445066.376.666.977.328.111.551208-00210-01606

40.62 €

1 6 giorni 1.62.445088.468.849.259.7110.771.551208-00210-01608

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.44501010.5511.0211.5312.113.421.551208-00210-01610

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.44501212.6313.213.8214.4916.081.551208-00210-01612

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.44601414.7215.3816.116.8918.731.551208-00210-01614

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.44601616.817.5518.3819.2821.391.551208-00210-01616

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.44601818.8919.7320.6621.67Free1.551208-00210-01618

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.44602020.9721.9122.9424.07Free1.551208-00210-01620

76.75 €

1 Disponibile 6 giorni 1.62.44702627.2328.4529.7831.25Free1.551208-00210-01626

41.99 €

1 Disponibile 6 giorni 1.72.545066.376.666.977.328.111.651208-00210-01706

41.99 €

1 Disponibile 6 giorni 1.72.54601414.7215.3816.116.8918.731.651208-00210-01714

99.67 €

1 6 giorni 1.72.54702425.1526.2727.528.85Free1.651208-00210-01724

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.745066.376.666.977.328.111.741208-00210-01806

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.745088.468.849.259.7110.771.741208-00210-01808

40.62 €

1 6 giorni 1.82.74501010.5511.0211.5312.113.421.741208-00210-01810

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.74501212.6313.213.8214.4916.081.741208-00210-01812

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.74601414.7215.3816.116.8918.731.741208-00210-01814

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.74601616.817.5518.3819.2821.391.741208-00210-01816

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.74601818.8919.7320.6621.67Free1.741208-00210-01818

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.74602020.9721.9122.9424.07Free1.741208-00210-01820

46.73 €

1 Disponibile 6 giorni 1.82.74702526.1927.3628.6430.05Free1.741208-00210-01825

58.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1.92.845066.46.6977.348.151.841208-00210-01906

58.57 €

1 Disponibile 6 giorni 1.92.84601616.8317.5818.419.31Free1.841208-00210-01916

75.18 €

1 Disponibile 6 giorni 1.92.84702829.3430.6532.09FreeFree1.841208-00210-01928

33.29 €

1 Disponibile 6 giorni 2345066.46.6977.348.151.941208-00210-02006

34.44 €

1 Stesso giorno

Stock

2345088.488.869.289.7410.81.941208-00210-02008

34.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

234501010.5711.0411.5612.1313.451.941208-00210-02010

34.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

234501212.6613.2213.8414.5216.111.941208-00210-02012

34.44 €

1 Stesso giorno

Stock

234601414.7415.416.1216.9218.761.941208-00210-02014

Loading...

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato collo lungo
Coating TiAlN Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Blade tip shape Con puntale
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Supporto tecnico