Fresa a testa torica a 6 tagli per durezza elevata, MHDH645R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHDH645R-5-10-R0.2
MHDH645R-5-10-R0.3
MHDH645R-5-10-R0.5
MHDH645R-5-10-R1
MHDH645R-6-12-R0.2
MHDH645R-6-12-R0.3
MHDH645R-6-12-R0.5
MHDH645R-6-12-R1
MHDH645R-8-16-R0.3
MHDH645R-8-16-R0.5
MHDH645R-8-16-R1
MHDH645R-8-16-R1.5
MHDH645R-10-20-R0.3
MHDH645R-10-20-R0.5
MHDH645R-10-20-R1
MHDH645R-10-20-R1.5
MHDH645R-10-20-R2
MHDH645R-12-24-R0.5
MHDH645R-12-24-R1
MHDH645R-12-24-R1.5
MHDH645R-12-24-R2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Manufacturer Code (γ) Neck Angle
(°)

152.74 €

1 Disponibile 6 giorni 50.21060608-00438-0500212゜

152.74 €

1 Disponibile 6 giorni 50.31060608-00438-0500312゜

152.74 €

1 Disponibile 6 giorni 50.51060608-00438-0500512゜

152.74 €

1 Disponibile 6 giorni 511060608-00438-0501012゜

114.04 €

1 Disponibile 6 giorni 60.21260608-00438-06002-

114.04 €

1 Disponibile 6 giorni 60.31260608-00438-06003-

114.04 €

1 Disponibile 6 giorni 60.51260608-00438-06005-

114.04 €

1 Disponibile 6 giorni 611260608-00438-06010-

158.02 €

1 Disponibile 6 giorni 80.31665808-00438-08003-

158.02 €

1 Disponibile 6 giorni 80.51665808-00438-08005-

158.02 €

1 Disponibile 6 giorni 811665808-00438-08010-

158.02 €

1 Disponibile 6 giorni 81.51665808-00438-08015-

213.99 €

1 Disponibile 6 giorni 100.320751008-00438-10003-

213.99 €

1 Disponibile 6 giorni 100.520751008-00438-10005-

213.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10120751008-00438-10010-

213.99 €

1 Disponibile 6 giorni 101.520751008-00438-10015-

213.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10220751008-00438-10020-

257.97 €

1 Disponibile 8 giorni 120.524801208-00438-12005-

257.97 €

1 Disponibile 6 giorni 12124801208-00438-12010-

257.97 €

1 Disponibile 6 giorni 121.524801208-00438-12015-

257.97 €

1 Disponibile 6 giorni 12224801208-00438-12020-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 6 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva Coating For High Hardness (Silicone Group) Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°)
R Precision(μm) 0.01~-0.01

Supporto tecnico