• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a riccio Neo, gambo dritto, serie F3038B SS F3000

Fresa a riccio Neo, gambo dritto, serie F3038B SS F3000

Roughing end mill type using a tip with 3D breaker. Suitable for cutting side surfaces requiring a long blade.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F3038BSS-32XSS32X2
F3038BSS-40XSS42
F3038BSS-50XSS42X3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

815.50 €

4 giorni 32145322608003105426APGT15T3PDR-D51 APMT15T3PDR-D55 APMT15T3PDR-D56 APKT15T3PDR-F55 APMT15T3PDR-F56 APMT15T3PDR-G56 APHT15T3PDR-K88

832.42 €

4 giorni 40145423608003107429APGT15T3PDR-D51 APMT15T3PDR-D55 APMT15T3PDR-D56 APKT15T3PDR-F55 APMT15T3PDR-F56 APMT15T3PDR-G56 APHT15T3PDR-K88

1,869.08 €

4 giorni 501654238080031095612APGT15T3PDR-D51 APMT15T3PDR-D55 APMT15T3PDR-D56 APKT15T3PDR-F55 APMT15T3PDR-F56 APMT15T3PDR-G56 APHT15T3PDR-K88

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico