• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa, tipo positivo per alluminio, F3040 F3000

Fresa, tipo positivo per alluminio, F3040 F3000

An end mill type cutter that uses a sharp, 3D breaker tip. For aluminum, it enables high efficiency machining and multi-functional machining (helical machining, ramping, pocket machining, side machining, groove machining).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F3040-20XSS20X130
F3040-20XSS20X170
F3040-25XSS25X130
F3040-25XSS25X170
F3040-32XSS32X150
F3040-32XSS32X200
F3040-40XSS32X150
F3040-40XSS32X200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Shank Length ℓs
(mm)
Number of tips for use Applicable Chip

240.82 €

4 giorni 20130201408007880901ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

249.16 €

4 giorni 201702015580078901151ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

399.16 €

4 giorni 25130252508007881802ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

415.82 €

4 giorni 25170252808007891902ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

415.82 €

4 giorni 321503225080078821002ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

449.16 €

4 giorni 322003228080078921202ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

457.49 €

4 giorni 401503225080078831002ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

465.82 €

4 giorni 402003225080078931502ZDGT150404R-K85/ZDGT150408R-K85/ZDGT150412R-K85/ZDGT150416R-K85/ZDGT150420R-K85/ZDGT150425R-K85/ZDGT150430R-K85/ZDGT150440R-K85

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove / Vertical work material Aluminum Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat Maximum Cutting Depth ap(mm) 15

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico