Codice articolo del costruttore: F3042BSL-50XSLX5
Marca: OSG
Prezzo: 751.17 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F3042BSL-50XSLX5
Machining Application | Laterale / Scanalatura | External diameter Dc(mm) | 50 | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Albero | Overall Length L/Cutter Height(mm) | 40 | Number of flutes(sheet) | 5 |
Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo | Hole Diameter(mm) | 22 | Tool No. | 8007950 |
Number of tips for use | 5 | Applicable Chip | APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56APMT15T312R-F56APMT15T316R-F56APMT15T320R-F56APMT15T325R-F56APMT15T330R-F56APMT15T340R-F56APMT15T350R-F56APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T304R-A57APGW15T308R-A57APGW15T312R-A57APGW15T316R-A57APGW15T320R-A57APGW15T325R-A57APGW15T330R-A57APGW15T340R-A57APGW15T350R-A57APGW15T360R-A57 |
Si trova sulla pagina di Fresa Neo con attacco a manicotto, tipo positivo, serie F3042B SL F3000, il codice articolo è il seguente: F3042BSL-50XSLX5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3042BSL-50XSLX5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali