Codice articolo del costruttore: F3042ASS-20XSS20X3
Marca: OSG
Prezzo: 164.58 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F3042ASS-20XSS20X3
Codice componente
|
---|
F3042ASS-20XSS20X3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
164.58 € | 1 | 6 giorni |
Loading...
Machining Application | Laterale / Scanalatura | External diameter Dc(mm) | 20 | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Con maniglia | Overall Length L/Cutter Height(mm) | 100 | Shank diameter Ds(mm) | 20 |
Number of flutes(sheet) | 3 | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo | Underneck length ℓ2(mm) | 30 |
Tool No. | 8007916 | Shank Length ℓs(mm) | 70 | Number of tips for use | 3 |
Applicable Chip | APGT0903PPR-D51 APMT0903PPR-D55 APMT0903PPR-D56 APKT0903PPR-F55 APMT0903PPR-F56 APMT0903PPR-G56 APHT0903PPR-K88 APGW090304R-A57 |
Si trova sulla pagina di Fresa tipo positivo, Neo a gambo dritto, serie F3000, /F3042ASS, il codice articolo è il seguente: F3042ASS-20XSS20X3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F3042ASS-20XSS20X3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali