Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F3042BSS-32XSS32X3X200 |
F3042BSS-63XSS32X4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External diameter Dc (mm) | Overall Length L/Cutter Height (mm) | Number of flutes (sheet) | Tool No. | Shank Length ℓs (mm) | Number of tips for use | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.42 € | 1 | 6 giorni | 32 | 200 | 3 | 8007964 | 155 | 3 | ||
611.92 € | 1 | 6 giorni | 63 | 150 | 4 | 8007940 | 105 | 4 |
Loading...
Machining Application | Laterale / Scanalatura | work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio | Mounting Method | Con maniglia |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter Ds(mm) | 32 | Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo / Rivestimento non in carburo | Underneck length ℓ2(mm) | 45 |
Applicable Chip | APGT15T3PDR-D51/APMT15T3PDR-D55/APMT15T3PDR-D56/APKT15T3PDR-F55/APMT15T3PDR-F56/APMT15T312R-F56/APMT15T316R-F56/APMT15T320R-F56/APMT15T325R-F56/APMT15T330R-F56/APMT15T340R-F56/APMT15T350R-F56/APMT15T360R-F56/APMT15T3PDR-G56/APHT15T3PDR-K88/APGW15T308R-A57/APGW15T312R-A57/APGW15T316R-A57/APGW15T320R-A57/APGW15T325R-A57/APGW15T330R-A57/APGW15T340R-A57/APGW15T350R-A57/APGW15T360R-A57 |
Configura
Proprietà di base
External diameter Dc(mm)
Overall Length L/Cutter Height(mm)
Number of flutes(sheet)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali