• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a riccio, gambo combinato, serie F4238 CN F4000

Fresa a riccio, gambo combinato, serie F4238 CN F4000

Improved corrosion resistance with special body surface processing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4238CN-50XCN50.8X71
F4238CN-50XCN50.8X99
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Number of tips for use

2,119.08 €

4 giorni 1809580759037115

2,357.17 €

4 giorni 21012580759049921

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side External diameter Dc(φ) 50 work material General steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium
Mounting Method With handle Finish category Finishing Shank diameter Ds(mm) CN50.8
Number of flutes(sheet) 3 Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico