• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a riccio, gambo dritto, serie F4038 SS F4000

Fresa a riccio, gambo dritto, serie F4038 SS F4000

High-efficiency cutter that achieves low cutting resistance thanks to its high-torsion tip. An easy-to-handle straight shank type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4038SS-20XSS20X22
F4038SS-20XSS20X30
F4038SS-25XSS25X30
F4038SS-25XSS25X44
F4038SS-32XSS32X30
F4038SS-32XSS32X44
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth ap
(mm)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Number of tips for use

798.83 €

4 giorni 20105201223580759814

869.08 €

4 giorni 20115201304580759825

1,015.50 €

4 giorni 25125252305080759838

1,114.25 €

4 giorni 251402524465807598412

1,214.25 €

4 giorni 321253233050807598512

1,345.25 €

4 giorni 321403234465807598618

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico