• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a riccio, gambo dritto /F4138SS, serie F4000

Fresa a riccio, gambo dritto /F4138SS, serie F4000

Improved corrosion resistance with special body surface processing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4138SS-32XSS32X2
F4138SS-40XSS42X3
F4138SS-50XSS42X4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Blade Length Lc
(mm)
Number of tips for use

1,032.17 €

4 giorni 32150322608075951438

1,845.25 €

4 giorni 401454236080759524312

2,297.58 €

4 giorni 501604248080759535420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Mounting Method With handle
Finish category Finishing Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico