• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa, tipo positivo, a gambo dritto, F4042-08 SS F4000

Fresa, tipo positivo, a gambo dritto, F4042-08 SS F4000

High-efficiency cutter that achieves low cutting resistance thanks to its high-torsion tip. An easy-to-handle straight shank type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4042-08SS-10XSS12X1
F4042-08SS-12XSS12X1
F4042-08SS-16XSS16X2
F4042-08SS-16XSS16X150
F4042-08SS-20XSS20X3
F4042-08SS-20XSS20X200
F4042-08SS-25XSS25X4
F4042-08SS-25XSS25X200
F4042-08SS-30XSS25X4
F4042-08SS-30XSS25X200
F4042-08SS-32XSS32X5
F4042-08SS-32XSS32X200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Shank diameter Ds
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length ℓ2
(mm)
Tool No. Number of tips for use

194.08 €

4 giorni 10851212580755111

197.58 €

4 giorni 12851212580755121

234.50 €

4 giorni 16851622580755142

266.67 €

4 giorni 161501623580755242

340.50 €

4 giorni 201002033080755163

380.92 €

4 giorni 202002024080755262

400.00 €

4 giorni 251102543080755174

452.42 €

4 giorni 252002534080755273

448.83 €

4 giorni 301252543580755184

505.92 €

4 giorni 302002534580755283

535.75 €

4 giorni 321253253580755195

598.83 €

4 giorni 322003244580755294

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Side / Groove work material General steel / High hardness steel / Cast Iron / Aluminum Mounting Method With handle
Compatible Tip Material Carbide Coat / No Carbide Coat

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico