• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa tipo positivo / elevata rigidità F4048, con attacco a manicotto, serie F4048 SL F4000

Fresa tipo positivo / elevata rigidità F4048, con attacco a manicotto, serie F4048 SL F4000

A high-rigidity cutter for flat surface machining. Angle 88°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4048SL-50XSLX4
F4048SL-63XSLX6J
F4048SL-80XSLX5J
F4048SL-80XSLX8J
F4048SL-100XSLX6J
F4048SL-100XSLX10J
F4048SL-125XSLX8J
F4048SL-125XSLX12J
F4048SL-160XSLX10J
F4048SL-160XSLX14J
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?External diameter Dc
(φ)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Type Number of tips for use

836.92 €

4 giorni 5040422807060114

1,015.50 €

4 giorni 6350625.4807060216

1,142.83 €

4 giorni 8050525.4807060315

1,297.58 €

4 giorni 8050825.4807060418

1,214.25 €

4 giorni 10050631.75807060526

1,547.58 €

4 giorni 100501031.758070606210

1,476.17 €

4 giorni 12563838.1807060728

1,869.08 €

4 giorni 125631238.18070608212

2,023.83 €

4 giorni 160631050.88070609210

2,392.83 €

4 giorni 160631450.88070610214

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Plane work material General steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method Arbor
Finish category Finishing Compatible Tip Material No Carbide Coat Maximum Cutting Depth ap(mm) 10

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico